LR Mate 200iD/7LC

Minirobot voor schone ruimtes met groot bereik

Uitvoering met zes assen die hoge prestaties levert in schone ruimtes voor fabricage- en laboratoriumtoepassingen, levert extra veelzijdigheid dankzij het verlengde bereik. Net als alle LR Mate-robots is deze ook beschikbaar met tal van opties waaronder geïntegreerde intelligente (vision & force) functionaliteit en speciale toepassingspakketten.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

911 mm

PAYLOAD

7 kg

Datasheet downloaden

Opvallende kenmerken

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld