CNC serie 30i/31i/32i, Model B Plus



I controlli FANUC serie 30i / 31i / 32i-MODEL B Plus sono ideali per le macchine complesse dotate di assi e percorsi multipli e alta velocità per la lavorazione di precisione. L'hardware e il software innovativo del prodotto offrono prestazioni, precisione e qualità della superficie ottimali. La quantità elevata di memoria SRAM consente una configurazione più flessibile delle funzioni opzionali e maggiore spazio per le funzioni di personalizzazione.

SCARICA IL VOLANTINO

SCARICA LA PANORAMICA
DEI COMANDI

SCARICA LA BROCHURE
CNC SEAMLESS

Funzionalità principali

  • fino a 96 assi, 24 assi del mandrino e 15 paths
  • Lavorazione a macchina a 5 assi
  • fresatura composta/tornitura o tornitura/fresatura
  • funzioni di manutenzione preventiva integrate ed estese
  • funzione integrata di sicurezza FANUC Dual Check
  • programmazione in fabbrica tramite iHMI o MANUAL GUIDE i
  • controllo delle collisioni tramite 3D Interference Check
  • funzioni di compensazione dinamica per una massima precisione
  • Compensazione fluida a 5 assi del punto centrale dell'utensile ad alta velocità
  • Controllo dell'apprendimento/Lavorazione del ciclo ad alta velocità
  • PMC ad alta velocità integrato
  • taglio ad alta velocità
  • iHMI offre un funzionamento intuitivo e semplice
  • funzioni di personalizzazione incluse
  • pacchetti e kit che offrono funzioni opzionali per scopi specifici

Applicazioni