FANUC > FANUC CNC > CNC Systems > CNC serie 30i/31i/32i, Model B Plus > Efficient laser cutting Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center CNC CNC Systems CNC serie 30i/31i/32i-MODEL BCNC serie 30i/31i/32i, Model B Plus Efficient laser cutting CNC serie 0i-MODEL F FANUC CNC serie 0i-F PlusCNC serie 35i-MODEL BMotion Control Tipo di display e pannelli operatoreiHMI: interfaccia uomo-macchina intelligenteDialog Programming software per aziendeConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSoluzioni FANUC per il retrofitServomotoriCNC Simulatore Naviga Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center All you need for efficient laser cutting Handling of laser cutted parts made easy Supplementing your FANUC Laser package with FANUC handling robots is easy since all FANUC CNC systems and robots share a common control platform. Robots can be integrated quickly and easily into your laser machine processes, with machine/robot connectivity achieved via a standard interface. The CNC’s integrated screens monitor and control the robot and vice versa – something that can be further enhanced using FANUC handling solutions equipped with visual detection. Just ask – we love coming up with solutions. FANUC's handling solutions Taglio laser affidabile ed efficiente Ultra-fast fly cut Laser applications High-speed total laser command is synchronised with the axis control while the real-time performance of the FANUC Serial Servo Bus (FSSB) makes superfast fly cut applications possible. Dedicated Laser commands FANUC CNC software comes with a full set of laser commands and diagnostic tools as well as powerful CNC software functions designed to significantly decrease cycle times and make processes easier. Minimum maintenance FANUC keeps your maintenance costs down. For example, our turbines are guaranteed to run for 24,000 hours without an intervention. More productive 3-D Laser cutting For 3-D laser machining, FANUC Laser simultaneously controls up to six axes and can support various 3-D laser cutting heads. Other smart functions, such as TCP programming, the teaching function and W-axis tracing control enhance your productivity even further. FANUC Academy: formazione completa per OEM Disponibilità di parti di ricambio per oltre 25 anni Presenza locale e servizio di assistenza in tutto il mondo Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti. CONTATTACI Funzioni software laser FANUC Controllo distanza laser Nelle macchine di taglio laser dotate di un rilevatore che misura la distanza dall'ugello alla superficie del pezzo, la funzione Gap Control di FANUC trasmette il segnale del rivelatore al sistema CNC tramite un'interfaccia dedicata. Il sistema CNC FANUC elabora quindi il segnale, consentendo il controllo estremamente preciso della distanza utilizzando l'asse Z della macchina. La funzione Gap Control migliora il taglio e consente di controllare in modo più accurato la distanza tra l'ugello e il pezzo. Ritrazione automatica asse di controllo distanza La funzione Automatic Gap Control Axis Retraction and Approaching di FANUC consente la retrazione automatica lungo l'asse di controllo distanza durante un'operazione di posizionamento dall'estremità del punto di taglio corrente al successivo punto di taglio lungo gli assi X/Y. Consente inoltre di avvicinare il pezzo lungo l'asse di controllo distanza mentre, contemporaneamente, ci si avvicina al punto di taglio successivo lungo gli assi X/Y, senza annullare la modalità di controllo distanza. Quindi, può essere avviata la successiva fase di taglio. Controllo potenza Questa funzione adatta le prestazioni del laser in base al processo di taglio mediante la gestione della potenza del laser, la frequenza del laser e il ciclo di lavorazione del laser in tempo reale, ovvero potenza del laser e avanzamento assi in sincronia. Bruciature e surriscaldamento vengono evitati anche quando si tagliano angoli molto stretti ad alta velocità. Funzione di taglio bordi Questa funzione consente di ottenere bordi più affilati e di ridurre i tempi di ciclo grazie al rilevamento degli angoli vivi nel percorso di taglio e all'impostazione automatica della velocità di taglio e dell’inseguimento. Oltre a produrre superfici di taglio migliori, questa funzione aumenta la produttività e le prestazioni della macchina. Funzione di impostazione condizione di taglio La funzione di impostazione condizione di taglio raggruppa e memorizza i parametri di lavorazione meccanica (altrimenti specificati separatamente utilizzando i comandi laser ciclo di lavorazione, frequenza, potenza laser) in una tabella di comandi codice E. Questa funzione, che genera una struttura chiara dei programmi per componenti e semplifica le procedure, consente di risparmiare prezioso tempo di configurazione per i lavori ripetitivi. Monitoraggio laser Questa funzione CNC consente all'operatore di monitorare lo stato del laser tramite uno schermo dedicato. Assicurando prestazioni costanti dell'oscillatore laser e aumentando la produttività della macchina, consente anche all'operatore di intervenire per impedire danni all'oscillatore se dovesse verificarsi un errore. Controllo distanza laser Nelle macchine di taglio laser dotate di un rilevatore che misura la distanza dall'ugello alla superficie del pezzo, la funzione Gap Control di FANUC trasmette il segnale del rivelatore al sistema CNC tramite un'interfaccia dedicata. Il sistema CNC FANUC elabora quindi il segnale, consentendo il controllo estremamente preciso della distanza utilizzando l'asse Z della macchina. La funzione Gap Control migliora il taglio e consente di controllare in modo più accurato la distanza tra l'ugello e il pezzo. Accessori hardware laser FANUC CNC multicanale Scegli il sistema CNC multicanale FS30i-LB dedicato per le macchine da taglio laser 2-D e 3-D o l'economico sistema CNC modello FS31i-LB per le macchine da taglio laser 2-D standard. Entrambi i controlli CNC offrono soluzioni software intelligenti per l'elaborazione laser efficace ed efficiente e supportano potenti macchine combinate laser/punzonatura. Funzioni integrate di diagnostica e controllo laser prevedono la necessità di manutenzione, garantendo massima operatività e produttività elevata. Canali brevi del raggio ottico Il laser di FANUC guida il raggio all'interno della struttura del laser consentendo di posizionare il laser più vicino al pezzo. Questo riduce l'ingombro delle macchine offrendo un design più compatto Canali lunghi del raggio ottico Se si installa il laser più lontano dal processo, è disponibile ulteriore lunghezza del raggio. Laser safety directive You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet: Product name Product description Catalogue Number Intended Use Contact Material Safety Data Sheet (MSDS) - File Turbine Engine Oil Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Exhaust Pump Oil Series I Synthetic base stocks and addititves LX98L-0040-0093/1.OL1 Vacuum pump oil FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Germanium - Rear mirror Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Zinc Selenide Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4 Output coupler Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download
Ultra-fast fly cut Laser applications High-speed total laser command is synchronised with the axis control while the real-time performance of the FANUC Serial Servo Bus (FSSB) makes superfast fly cut applications possible.
Dedicated Laser commands FANUC CNC software comes with a full set of laser commands and diagnostic tools as well as powerful CNC software functions designed to significantly decrease cycle times and make processes easier.
Minimum maintenance FANUC keeps your maintenance costs down. For example, our turbines are guaranteed to run for 24,000 hours without an intervention.
More productive 3-D Laser cutting For 3-D laser machining, FANUC Laser simultaneously controls up to six axes and can support various 3-D laser cutting heads. Other smart functions, such as TCP programming, the teaching function and W-axis tracing control enhance your productivity even further.