Automazione di inizio linea
Depallettizzazione, carico e ricarico linea: questi e molti altri processi di inizio linea sono facilmente automatizzabili con i sistemi intelligenti di FANUC e le soluzioni su misura. Grazie alla capacità di manipolare carichi fino a 1.350 kg, sono ideali per qualsiasi scenario possibile.
Automazione dei processi con machine e sistemi CNC
FANUC fornisce macchine e sistemi CNC di livello elevato dedicati alla produzione di componenti per il settore automobilistico e l'attrezzaggio in fabbrica. Che si tratti di foratura, fresatura, maschiatura, lavorazione meccanica complessa, stampaggio a iniezione o taglio con elettroerosione a filo, FANUC offre sempre una soluzione per ridurre il tempo di ciclo e aumentare la produttività. Estremamente affidabili e progettati per la massima precisione, i prodotti FANUC possono anche essere personalizzati per eseguire innumerevoli attività.
Automazione di fine linea
L'automazione di fine linea di produzione aumenta la flessibilità, consentendo di rispondente tempestivamente alle nuove tendenze e alle sfide che si presentano nel garantire attività di packaging, stoccaggio e logistica di elevata qualità intelligenti e sicure. Tutte le attività di avvolgimento, etichettatura, packaging e pallettizzazione prevedono lavori manuali faticosi e ripetitivi, operazioni che possono essere facilmente effettuate da sistemi automatizzati per garantire risultati ottimizzati ed efficaci in termini di costi.