Progettati appositamente per la saldatura ad arco
Costruiti appositamente per le applicazioni di saldatura ad arco, i robot serie Arc Mate sono il prodotto di anni di esperienza nella robotica e nella saldatura. Con carichi fino a 20 kg ed estensioni del braccio fino a 2 m, questa serie è adatta a una vasta gamma di applicazioni di saldatura ad arco, saldatura laser, brasatura e taglio. Sono disponibili diversi modelli per soddisfare svariate esigenze, ciascuno dei quali è dotato di numerosi utensili che ne aumentano la versatilità e contribuiscono a rendere più efficienti i processi.