SCARA Robot SR-12iA

Velika nosilnost in majhen odtis

Majhnost, lahkost in notranja napeljava kablov ter cevi dajejo robotu čist in jasen videz, ki minimizira motnje obrisa in poenostavi integracijo robota FANUC SR-12iA v vsak sestav ali pakirno linijo. Velikost odtisa 280 x 364 mm, teža 53 kg in doseg 900 mm zagotavljajo maksimalno učinkovitost v smislu prostora in razpona gibov.

OSNI ROBOT

4

DOSEG

900 mm

NOSILNOST

12 kg

PRENOS LETAKA

Opcijsko

SR-12iA bo na voljo v beli barvi, s pokritim vretenom osi Z in z zaščito IP65. Zato je robot idealen za sekundarne prehrambene aplikacije.

Poudarki

Potrebujete manjšo obremenitev?

Odkrijte FANUC SR-6iA

  • Obremenitev: 6 kg
  • Doseg: 650 mm
  • Zamah: 210 mm
Več informacij