Robot SCARA SR-3iA/C



SR-3iA/C ima bel epoksidni premaz, mast in ustrezen standard ISO razreda 5, zato je povsem primeren za uporabo v čistih prostorih in za živilske namene.

Ta model, kot ostali roboti FANUC SCARA, ponuja hitrost in natančnost v obsegu 360°. Lahka zasnova na podstavku in integrirane storitve minimizirajo tveganje motenj perifernih naprav.

OSNI ROBOT

4

DOSEG

400 mm

NOSILNOST

3 kg



Prenesite letak

Poudarki

Do you need a higher payload?

Discover FANUC SR-6iA/C

  • Payload: 6 kg
  • Reach: 650 mm
  • Stroke: 210 mm
LEARN MORE