Robot SCARA SR-6iA/C



Robot FANUC SR-6iA/C je odlična izbira za operacije rokovanja, pobiranja in postavljanja ter embaliranja, ki zahtevajo nosilnost do 6 kg.

Ta robot SCARA ima bel epoksidni premaz, mast in ustrezen standard ISO razreda 5, zato je povsem primeren za živilske namene in uporabo v čistih prostorih ter ponuja hitrost in natančnost v obsegu 360°.

OSNI ROBOT

4

DOSEG

650 mm

NOSILNOST

6 kg



Prenesite letak

Poudarki

Potrebujete manjšo obremenitev?

Odkrijte FANUC SR-3iA/C

  • Nosilnost: 3 kg
  • Doseg: 400 mm
  • Zamah: 200 mm
Več informacij