Que ce soit en version à bras long ou à bras court, la série M-2000 offre les robots industriels les plus puissants du marché.

Le robot 6 axes le plus puissant du marché de la série M-2000 offre une capacité de manutention allant jusqu’à 2,3 t et une portée jusqu’à 4,7 m. C’est le choix idéal pour la manutention et la palettisation des pièces lourdes. Sa course de levage verticale impressionnante de 6,2 m et sa portée horizontale facilitent le traitement des pièces même les plus volumineuses. Particulièrement appréciés dans l’industrie automobile ou la sidérurgie, ces robots pour charges lourdes soulèvent des voitures complètes ou des caisses de voiture de façon efficace et en toute sécurité.




Découvrez le nouveau M-2000iA/2300, détenteur de tous les records

Pouvant désormais supporter des charges de 2,3 t, ce robot, qui était déjà considéré comme le puissant au monde, est encore plus fort. Découvrez comment cette nouvelle référence en manutention de charges lourdes peut vous aider à augmenter votre productivité.

Télécharger PDF

Coup de projecteur sur les robots industriels M-2000

Intelligent, sécurisé et robuste

Le choix de positionner les moteurs du poignet de la série M-2000 sur le bras rigide J3 du robot a permis d'éliminer les risques liés à la chaleur et aux conditions de fonctionnement difficiles. Le meilleur refroidissement des moteurs du poignet autorise des charges élevées et des cycles d'usinage intensifs. En outre, en dépit de la taille de ce modèle, l'accès aux espaces confinés n'est plus un problème en raison de la finesse du bras. Avec son poignet étanche, le robot industriel M-2000 convient parfaitement aux applications à haute cadence dans des environnements poussiéreux et humides.

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER