Robot 6 axes pour charges lourdes offrant une rigidité structurelle très élevée et une enveloppe large pour permettre la manutention des grandes pièces

Avec un poids compris entre 150 et 700 kg, la série de robots 6 axes M-900 offre l'une des charges les plus élevées du marché. Destinée à manipuler des pièces uniques ou multiples et déclinée avec des portées allant jusqu'à 3,7 m, la série M-900 s'avère idéale pour la quasi-totalité des applications. Des options de montage variées rendent cette série très polyvalente et permettent une utilisation maximale de l'enveloppe.


Présentation du nouveau robot rigide

Le nouveau robot M-900iB/280 de FANUC est la solution idéale pour les opérations nécessitant un maximum de rigidité. Conçu pour des process qui imposent une très forte pression à l'outil, ce nouveau robot offre encore plus de fiabilité aux applications où la précision est essentielle. Découvrez ce que cette rigidité structurelle peut vous apporter.

Coup de projecteur sur les robots industriels M-900

Conçu pour durer

Dotés d'un axe de rotation J4 au poignet et d'un fin bras J3 permettant d'accéder aux zones les plus étroites, les modèles M-900 sont également équipés d'arbres de transmission creux pour les moteurs du poignet et de brides de fixation d'équipement sur le bras. Un réducteur situé à l’extrémité de l’axe J4 maintient l'ensemble du bras J3 fixe tandis que l’axe 4 tourne en bout de bras. D'une extrême fiabilité, ces robots démontrent chaque jour leur exceptionnelle durabilité dans l'industrie automobile.

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER