La solution rapide à toutes vos micro-tâches de manutention

Robot de manutention le plus rapide de sa catégorie, la série M-10 offre une cadence de production supérieure et des temps de cycle optimisés à travers une grande variété d'opérations de butinage, de mise en place et de surveillance des machines. Cette série M-10 offre une charge de 16 kg, des vitesses et une accélération des axes très élevées, optimisant ainsi les mouvements de poignet. Le support d'assemblage du bras et du poignet creux intégré au câble est étroit, ce qui facilite le fonctionnement, même dans des zones de travail confinées.

Le spécialiste des charges légères

La nature exceptionnelle des vitesses d'axes et des accélérations du FANUC M-10 font de lui le spécialiste du picking et du positionnement pour des charges allant jusqu'à 16 kg. Les moteurs brushless à courant alternatif et roulements étanches sont sans entretien. Ils renforcent la protection et la fiabilité du robot, ce qui prolonge sa durée de vie et minimise les arrêts de production.

Coup de projecteur sur les robots industriels M-10

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER