Le spécialiste de la palettisation en fin de ligne tout en robustesse pour des charges pesant jusqu'à 700 kg

Conçue spécifiquement pour cette tâche, cette série de palettiseur augmente la cadence de production des applications de palettisation et de manutention. Avec une capacité allant jusqu'à 700 kg et une portée de 3,1 m maximum, la série de robot à maillons parallèles M-410 4 ou 5 axes s'avère idéale pour la manutention de charges moyennes à lourdes. FANUC était l'un des premiers fournisseurs de robots à développer une série spécifiquement conçue pour la palettisation et bénéficie de longues années d'expérience en matière d'automatisation en fin de ligne.

Un espace de travail qui fait toute la différence

Fonctionnant dans un espace de travail optimisé et bénéficiant d'une course verticale élevée, le robot de palettisation M-410 est spécifiquement conçu pour empiler des palettes jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Intégrés dans un socle, la base et le contrôleur offrent un véritable gain de place tout en facilitant le transport et l'installation (une version sans socle est également disponible).

Coup de projecteur sur les robots industriels M-410

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER