Un robot peu encombrant doté d'un poignet fin pour les charges moyennes

Cette série innovante de robots légers est destinée aux applications de manutention impliquant des charges moyennes de 12 à 70 kg. Munis d'un poignet fin, d'un bras rigide et peu encombrants, les robots de la série M-710 conviennent à un large éventail d'applications et offrent une portée allant jusqu'à 3,1 m. Les vitesses élevées de l'axe en font une série extrêmement rapide. Ces robots bénéficient également de capacités de charge et d'une inertie excellentes, et tous ces modèles sont de plus en mesure de couvrir un large éventail d'applications.

Le spécialiste des conditions difficiles

Conçue pour des vitesses extrêmes, un maximum de flexibilité et une grande fiabilité sur une large gamme d'applications, la série M-710iC garantit une précision parfaitement reproductible et des performances incomparables. Bénéficiant d'une protection IP67, ces modèles sont donc parfaitement adaptés pour une utilisation dans des conditions difficiles. Capable en outre de se mouvoir vers le haut et vers l'arrière, ce robot industriel dispose de la plus grande enveloppe de sa catégorie.

Coup de projecteur sur les robots industriels M-710

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER