M-900iB/700

Zware verwerking

Dit model met zes assen is een grote lifter die profiteert van een ruim werkgebied. De machine kan tot 700 kg verwerken en is uitermate geschikt voor toepassingen met zware belastingen zoals men aantreft in de metaal-, automobiel- en bouwsector. Door de ingebouwde stijfheid is de machine ook uitermate geschikt voort toepassingen waarbij constant kracht moet worden gezet.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

2832 mm

PAYLOAD

700 kg

Datasheet downloaden

Opvallende kenmerken

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld