R-2000iC/210WE

The high performer for washing environments

For a variety of washing applications, this strong and robust robot model will be able to withstand the harsh operating (e.g. washing) environments. Thanks to its mechanical design and IP67 protection as a standard, it is resistant to wet, dusty or dirty tasks, while being capable of lifting heavy weights up to 210kg.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

2450 mm

PAYLOAD

210 kg

Download Datasheet

Opvallende kenmerken

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot met maatwerk accessoires en softwaremogelijkheden van FANUC, zoals SpotTool, iRVision of Dual Check Safety (DCS) software. Maak uw robot slimmer en stel uw robot in staat om de eigen productiviteit te verbeteren met behulp van het unieke Learning Vibration Control.

Intelligentie

Ontdek FANUC's smart vision-functies

Gemak

Meer gemak met iPendant touch

Interface

Lees meer over een nieuwe generatie geavanceerde technologie met de FANUC R-30iB-controller

Beweging

Vind onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Slimme veiligheidsfuncties besparen u ruimte en geld