P-350iA/45 Lakrobot



Nauwkeurigheid in diverse coating processen

De P-350iA is een flexibele verfspuitrobot met een grote payload en een polscapaciteit van 45 kg die geschikt is voor een breed scala van toepassingen. De robot is volledig luchtdicht dankzij PTFE- of EPDM-afdichtingen op alle deksels.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

2606 mm

PAYLOAD

45 kg

Datasheet downloaden

Nauwkeurig lakken en toedienen

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld