Tempo di utilizzo della macchina utensile ottimizzati

Tempi di ciclo ottimizzati grazie alla migliore automazione

I robot per supervisione della macchina di qualità incrementano l'efficienza di svariate attività, come la colata in sabbia, lo stampaggio a iniezione, il taglio, la lavorazione meccanica e l'assemblaggio di parti di piccole dimensioni. I fornitori leader dovrebbero offrire soluzioni per ogni scenario di produzione immaginabile, dal più piccolo al più grande e in qualsiasi configurazione a celle. Dovrebbero inoltre offrire una gamma completa di servizi di supporto, sia a livello locale che globale, ogniqualvolta risulti necessario.


 

Download the brochure

Contattaci subito

Smart robotic machine tending solutions

Machine tending specialists

Extremely lightweight and compact, dedicated tending robots available from some manufacturers have been specifically designed for high-speed applications such as automated machine tending. With their slim arms, enclosed cabling and 14 kg payload, these specialists are ideal for manufacturing operations that require access to small spaces and where space is at a premium.


Easier than you think

A comprehensive range of flexible standalone solutions make machine tending robots a very viable choice for small businesses. Less expensive and easier to use than you might imagine, they provide considerable benefits even on small production runs. This is especially so where the tedious, dirty and dangerous nature of tending machines manually makes finding and retaining manual operators difficult. Plus, once they have been created, machine-tending programs can be called up whenever new orders come in.