Manipolazione più veloce indipendentemente dall'oggetto o dal settore

Soluzioni per ogni scala o applicazione

Con una gamma completa disponibile, dai modelli compatti progettati per lavorare in ambienti sensibili ai giganti heavy-duty, è facile trovare un robot per la manipolazione materiale adatto alle proprie esigenze, sia che si tratti di applicazioni di prelievo e posizionamento, erogazione, pallettizzazione, imballaggio, trasferimento di parti, supervisione della macchina o assemblaggio. Indipendentemente dal settore, i fornitori di merci lavorano su qualsiasi scala, fornendo soluzioni stand-alone di facile utilizzo o sistemi completamente integrati per l'automazione di tutti i processi di manipolazione da inizio a fine linea. In grado di lavorare a velocità elevata senza sosta, le soluzioni completamente integrate ottimizzano inoltre la produttività, aumentando il rendimento ed estendendo i tempi operativi.
Trova il robot per manipolazione più adatto

Material handling automation from a single partner

Full automation from a single partner

Manufacturers with a long track record in factory automation will make automating your production facility easy. The ultimate in compactness and precision, superior material handling robots are operated using a common proprietary control. This makes them infinitely reliable and very easy to maintain. It also means excellent support from the manufacturers, who understand their robots better than anyone else. When it comes to fully scalable solutions, material-handling activities can be automated either fully or in stages. Either way you are future proofing your business.