Alte prestazioni costanti

Pallettizzatori di potenza che migliorano la produttività

Alcune aziende forniscono robot per pallettizzazione dedicati. Estremamente resistenti, tali pallettizzatori sono progettati e costruiti per garantire cicli di funzionamento al 100% e tempi di ciclo più veloci. Grazie al software adattabile che non necessita di riprogrammazione ed è in grado di gestire carichi utili di grandi dimensioni, rappresentano la soluzione ideale per innumerevoli operazioni miste e complesse o di palettizzazione standard.

Contattaci subito

Efficient palletising solutions

Integrated controllers as standard

Easy to use and energy efficient, common controllers offered by some manufacturers are ideal for industrial palletising operations. Complex part size and type recognition, sorting and facing tasks are completed using integrated vision and motion control functions. Configuration is easy, with good pallet software allowing operators to simulate palletising operations before transferring the setup to the robot.