Zařízení CUBE furlanské společnosti také umožnilo vstoupit na trh s brýlemi, historicky umístěným v oblasti Belluno.
„Místní společnosti, které se pohybují se světě výroby brýlí, jsou často malé a řemeslné podniky schopné vytvořit produkty nejvyšší kvality. Tendencí sektoru je laserové řezání nožiček a obrouček, aby bylo dosaženo designových detailů, a používání odolných a lehkých materiálů, jako je titan. Nezapomínejme také na to, že tento typ zpracování je často personalizován a provádí se v malých šaržích.“
Je tedy zřejmé, že aby takovéto firmy zůstaly konkurenceschopné, musí se vybavit laserovým zařízením, které nenaruší jejich rozpočet ani v průběhu výroby nezabere důležitý prostor. Výhodou zařízení CUBE je, že nabízí maximální univerzálnost v kombinaci s mimořádně kompaktní konstrukcí. Dodatečným „plusem“ je přítomnost řešení společnosti FANUC, která zvyšují aktivity související s rychlostí a kvalitou řezání.
Zařízení CUBE umožňuje zpracování desek o rozměru 1 500 × 3 000 mm až do hmotnosti 220 kg, přesahující část vyčnívá ze štěrbiny zařízení a obsluha může materiál podávat v automatickém nebo manuálním režimu. Rychlost řezání s generátorem FANUC FF2000i-A o výkonu 2 kW, který během řezání udržuje zrychlení 2 G, dosahuje 6 m/min.
Laserové systémy FANUC
Řada vláknových laserů nabízených společností FANUC obsahuje sedm modelů v rozsahu od 500 W do 6 kW. Řídicí jednotky laseru řady 30/31i-LB jsou vhodné zejména pro aplikace „řezání za pohybu“. „L“ ve zkratce řídicí jednotky označuje, že je jednotka opatřena příslušnými funkcemi pro použití laseru. Tyto funkce výrazně optimalizují účinnost, inteligenci a kvalitu zpracování v laserových řezacích strojích. Vnější vzhled a uživatelské rozhraní je stejné jako u jiných řídicích jednotek FANUC CNC.
Jednotka CN 30i-LB může řídit až 32 os, z toho 24 současně. U 3D laserových zařízení je tedy možné použít 5osý provoz, což je pro vláknové lasery optimální. Připojení laseru není prováděno pomocí I/O, ale přes vysokorychlostní sériovou sběrnici FANUC Serial Servo Bus (FSSB).
Vzhledem k tomu, že řídicí jednotka ovládá pohyb os a regulaci výkonu laseru synchronním způsobem, lze pomocí CNC FANUC dosáhnout kvalitním řezů s vysokou rychlostí. Když například laser musí řezat do úhlu, rychlost řezání a výkon laseru se nastaví současně, díky čemuž se dosáhne optimální kvality řezu. Při zatáčení za roh v nízké rychlosti se zároveň sníží i výkon laseru.
Při „řezání desek“ lze laser s maximální přesností umístit na předem stanovený bod. Při řezání se laser přesune do stanoveného bodu s přesností na mikrometry. Tato funkce, nazývaná „řezání za pohybu“, vyžaduje, aby mezi signálem a provedením řezu bylo minimální zpoždění. To je možné díky rychlému připojení sběrnice FSSB FANUC. U ovládání laseru se potřebná doba měří v rozsahu μs. Tímto způsobem lze dosáhnout vysoké rychlosti „řezání za pohybu“ a současně vysoké přesnosti polohování.
Vláknový laser FANUC pracuje při vlnové délce 1 070 μm. To umožňuje, aby se u tenčích plechů dosáhlo podstatně vyšších rychlostí řezu než u laserů CO2. Další výhodou vláknového laseru je jeho efektivní a nízká spotřeba energie.