Získat navigaci

Přední německá firma na obrábění kovů GROB zavádí jako standard CNC řízení FANUC 30i-B

Zadání:
Optimalizovat nabídku světoznámých obráběcích center přechodem na špičkové CNC systémy FANUC.

Řešení:
Integrace výkonného CNC systému FANUC 30i-B do prověřených obráběcích center řady G. Firma GROB tak svým sortimentem novinek zdolala další úroveň. Působivé možnosti CNC systémů FANUC umožňují využít celý potenciál obráběcích center GROB. 

Výsledek:
Vyšší efektivita díky novým možnostem CNC řízení.


Univerzální obrábění bez starostí

Univerzální obráběcí centra pro celý svět

Řada G od firmy GROB se dodává i se špičkovým CNC ovládáním 30i-B od společnosti FANUC.

Je dobře známo, že společnost GROB je již dlouhé roky světovým hráčem v oblasti systémů pro automobilový průmysl. V té době se firma sídlící v německém Mindelheimu rozhodla ovládnout se svými univerzálními obráběcími centry světový trh. V jejím čínském výrobním závodu v Ta-lienu jsou vyráběny asijské verze úspěšných modelů G350 a G550. Kromě toho GROB tato univerzální obráběcí centra nabízí i s ovládáním od firmy FANUC.

Jméno GROB představuje kompetentnost a spolehlivost. Platí to i u pětiosých univerzálních obráběcích center představených veřejnosti poprvé na veletrhu EMO 2007. Od té doby se tato řada neustále vyvíjí. Rok po modelu G350 výrobce uvedl na trh jeho většího bratra, model G550. Následovalo obráběcí centrum zcela bez hydrauliky a univerzální pětiosé obráběcí centrum G550T kombinující frézování a soustružení. Od veletrhu EMO 2012 doplnil nabídku univerzálních strojů této firmy model G750 patřící do vyšší kategorie. Kromě toho firma neustále rozšiřuje svoji mezinárodní prodejní síť, která vyžaduje jiné konexe než činnost v oboru systémů. Velmi důležitou roli v tom hraje Asie. Kromě servisních a prodejních poboček v Pekingu a Šanghaji otevřela firma GROB v červnu 2012 výrobní závod v Ta-lienu, který mimo jiné vyrábí i asijské verze univerzálních strojů.

"The reliability of the FANUC CNC and drives, touted repeatedly by customers, made it easy to decide in favour of this partner."
(Alexander Attenberger)

Současně s rozhodnutím vyrábět stroje GA v Ta-lienu se firma rozhodla nabízet univerzální stroje s novou řídicí jednotkou FANUC. Aby nedošlo k nedorozuměním, vedoucí oddělení univerzálních strojů Alexander Attenberger rychle podotýká, že se tato spolupráce neomezuje jen na asijské stroje: „Se společností FANUC spolupracujeme od roku 2000. Dříve však šlo především o spolupráci v oblasti systémů. Nyní jsme partnerství rozšířili i na univerzální obráběcí centra. To znamená, že všechny stroje řady G dodáváme se systémem CNC od firmy FANUC. Přirozeně víme, že firma FANUC je na asijském trhu velmi dobře známa, a proto obdobné přijetí od tamějších zákazníků očekáváme i my. Nicméně i zde v Evropě jsme v minulosti opakovaně dostávali poptávky na obráběcí centra s řídicí jednotkou od firmy FANUC, zejména od smluvních výrobců.

Firma GROB na tuto poptávku odpověděla na veletrhu EMO 2013 představením stroje G350 s řízením CNC řady FANUC 30i-B. K výběru špičkového řízení značky FANUC vedly firmu dobré důvody. V posledním projektu pro automobilový průmysl měla firma s touto řídicí jednotkou výborné zkušenosti. Proto se její vedení rozhodlo využít tyto řídicí jednotky nejvýkonnější třídy i v univerzálních obráběcích centrech. Alexander Attenberger k tomu říká: „U všech mechanických funkcí jdeme až na maximum, proto je logické, že si i řízení vybereme to nejlepší, jaké daný dodavatel nabízí. Plné využití výkonu stroje však nakonec závisí na použitém rozhraní. Systém CNC FANUC 30i-B k tomu nabízí všechny možnosti. Umožňuje dokonce i kompletní programování 6 os v jediném příkazovém řádku NC, což je funkce, kterou svým zákazníkům rozhodně chceme nabídnout. Rozhodnutí ve prospěch společnosti FANUC navíc podpořila spolehlivost jejích CNC systémů a pohonů, kterou naši zákazníci opakovaně chválí.“