Získat navigaci

Úkol:

 

Malé a středně velké společnosti hledají víceúčelová automatizační řešení, která se snadno přizpůsobí různým výrobním aplikacím, snadno se řídí a mohou pracovat vedle operátorů bez nutnosti investovat do ochrany.

 

Řešení:

 

Nový MCR (Mobile Collaborative Robot – mobilní spolupracující robot) společnosti Desmasa je víceúčelová jednotka navržená pro práci s lidskými operátory v mnoha produkčních aplikacích.

 

Výsledek:

 

Společnost Desmasa, která se zaměřuje na spolehlivost a zkušenosti, používá ve svém novém modelu dvě verze spolupracujícího robota CRX společnosti FANUC (CRX-10iA a CRX-10iA/L).


Produkt společnosti FANUC použitý v této aplikaci pro společnost Bruderer

Model MCR se skvěle hodí pro řadu produkčních aplikací a je k dispozici ve dvou modelech FANUC CRX: CRX-10iA s dosahem 1249 mm a CRX-10iA/L, který má dosah 1418 mm. Užitečné zatížení obou robotů je 10 kg, což v závodě zajišťuje jejich všestrannost u řady úkolů.

 

MCR je ideální pro opakující se práci a umožňuje operátorům soustředit se na složitější činnosti. Zásadní je to, že se zákazníkům jejich investice rychle vrátí, protože flexibilita každé jednotky zajišťuje, že je vhodná pro mnoho různých průmyslových aplikací.

 

Spolupracující robotická jednotka MCR společnosti Desmasa je ideální pro: 

  • Paletizaci a depaletizaci (krabice, pytle, podložky atd.)
  • Koncové systémy
  • Podávací CNC stroje
  • Nakládání a vykládání
  • Automatickou kontrolu kvality
  • Balení a paletizaci
  • Obsluhu montážních linek
  • Zařízení pro vyzvedávání a vkládání
  • Laboratorní práce
  • Automatické řídicí systémy
  • Dohled nad zařízením

HLAVNÍ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ MCR

 

Mezi hlavní vlastnosti modelů MCR společnosti Desmasa patří:

 

  1. Snadná přeprava a mobilita po výrobním závodě.
  2. Jednoduché polohování na pracovišti.
  3. Okamžité spuštění.
  4. Jasné a intuitivní ovládání, které lze přizpůsobit. Software/rozhraní přizpůsobené každé aplikaci.
  5. 100% spolupráce. Tyto roboty jsou pro operátory zcela bezpečné díky svým senzorům pohybu, které zajišťují, že jakékoli rušení způsobí jejich okamžité zastavení.
  6. Snadná integrace do stísněných prostor. Modely MCR se vejdou do prostoru, který je o 60 % menší než prostor pro tradiční roboty, což je zvláště důležité pro společnosti, které chtějí optimalizovat malé výrobní závody.
  7. CE certifikace u všech modelů.

KONFIGUROVATELNOST POMOCÍ RŮZNÝCH PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ

 

Společnost Desmasa pracovala na tom, aby bylo možné zařízení MCR konfigurovat pomocí různých periferií a díky tomu vyhovoval mnoha různým použitím. Mezi tyto možnosti patří:

 

  • VYSOKORYCHLOSTNÍ REŽIM: Robot pracuje průmyslovou rychlostí a ve chvíli, kdy ve své bezpečnostní oblasti detekuje operátora, zpomalí na spolupracující rychlost.
  • AGV: Zařízení je vybaveno automatizovaným zařízením. Díky AGV se robot může pohybovat bez nutnosti obsluhy.  Zařízení MCR přechází z jednoho bodu do druhého, přičemž rozpoznává své prostředí, detekuje překážky a vyhledává alternativní trasy.
  • KAMERA PRO UMĚLÉ VIDĚNÍ: Díky umělému viděním může robot provádět složité aplikace, jako je sběr ze zásobníků.
  • Zařízení MCR společnosti Desmasa a jeho robot FANUC mohou splnit veškeré požadavky výrobního závodu pomocí jediné jednotky. Řešení je ideální pro společnosti všech velikostí, které chtějí automatizovat své výrobní procesy. Je možné také provést kompletní přizpůsobení.

 

Pro více informací navštivte https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ nebo napište na info_web@desmasa.com. Tel.: 947470940.

 

Stáhnout PDF