Společnost Mollart si jako výhradního partnera v oblasti CNC řízení zvolila pro svou novou generaci řady MicroDrill značku FANUC.
Společnost Mollart, specialista na vrtání hlubokých otvorů, si jako výhradního partnera v oblasti CNC řízení zvolila pro svou novou generaci vertikálních strojů k vrtání malých otvorů řady MicroDrill značku FANUC.
Zařízení Mollart VDMF MicroDrill se používá u aplikací vysoce přesného vrtání malých otvorů o průměru 0,5 mm až 6 mm a dle požadavků zákazníků je k dispozici v provedení se 2 nebo 4 vřeteny.
Vyšší přesnost a kratší doba cyklu
Zařízení MicroDrill, se kterým se evropští zákazníci seznámili na veletrhu EMO 2017, nabízí o 25 % kratší dobu cyklu v porovnání se svým předchůdcem. Nyní se může pochlubit také novou osou W společně s dvouosým souřadnicovým stolem k vrtání prizmatických součástí nebo alternativně příslušenstvím k zakládání přímo na stroji.
Vyšší přesnosti vrtání lze dosáhnout díky volitelnému koníku určenému k rotaci v opačném směru u středově vrtaných součástí. Zařízení MicroDrill o kompaktním půdorysu pouze 2 x 2 metry může být vybavenou celou řadou zakládacích systémů nabízejících doby od obrobku k obrobku v trvání pouhých 5 sekund.
FANUC 35i-B CNC
Jednou z vynikajících vlastností nejnovější verze zařízení MicroDrill je integrace CNC jednotky FANUC 35i-B pro řízení tohoto stroje. Jednotka 35i-B, primárně určená do frézovacích a vrtacích linek, nabízí více možností než systém regulace pohybu pomocí PLC. Díky 100Mb ethernetovému připojení umožňuje vysokorychlostní přenosy programů součástí, sběr dat a vzdálené řešení problémů.
Jednotka CNC může také zkracovat doby cyklu díky pěti současně probíhajícím nezávislým PMC příčkovým diagramům, což také eliminuje potřebu externích řízení PLC, přičemž grafické uživatelské rozhraní umožňuje naprogramování v kratším čase a rychlý přístup k datům obrábění v reálném čase.
Dosažení plného potenciálu
Generální ředitel společnosti Mollart Engineering, pan Ian Petitt, k tomu dodává: „Když jsme poprvé získali VDM, bylo jasné, že tento stroj dosahuje vysokých kvalit, ale potřebuje významné zlepšení pohonů a řízení CNC, aby mohl dosáhnout svého plného potenciálu na trhu.“
Dále dodává: „Vzhledem k tomu, že se společností FANUC spolupracujeme více než 25 let, bylo jisté, že představuje ideálního partnera pro pomoc s vývojem našeho stroje. Věříme, že jsme společně vyvinuli ve své třídě nejlepší stroj k přesnému vrtání malých otvorů. Vyniká snadným programováním, vysokou produktivitou a lze jej bezproblémově dodatečně vybavit robotickou automatizací. Je velmi důležité uvést, že cena VDMF je u stroje této kvality vysoce konkurenceschopná.“
Efektivita znamená snadné programování
Tom Bouchier, generální ředitel FANUC UK, dále dodává: „Naše partnerství se společností Mollart stojí na pevných základech a proto nám bylo velkou ctí podílet se vylepšení tohoto stroje k vrtáním malých otvorů. Konkrétně použitím CNC řízení FANUC se stroj VDMF stal efektivnějším a snáze programovatelným, pokud jej porovnáme s jeho předchůdcem. CNC řízení FANUC je nejoblíbenějším CNC na světě. Programátoři velmi oceňují použitý programovací jazyk a jeho možnosti. Toto vše představuje efektivnější prostředí pro výrobu.“
Univerzální řízení
Přechod k CNC FANUC u vrtacího stroje VDMF je nejnovějším krokem těsné spolupráce společností Mollart a FANUC. Následuje vytvoření systému automatizace výroby plně šitého na míru pro taiwanského zákazníka společnosti Mollart.
Ian pokračuje: „Kouzlo CNC řízení FANUC spočívá v možnosti nakonfigurování jakožto univerzální řídicí jednotky stroje a také libovolné periferní technologie, například zařízení pro procesní měření, namísto používání jednotek PLC, které by samozřejmě musely být ušité na míru pro každou aplikaci.“
„Společnost Mollart má skutečný důvod být na sebe pyšná: dodává řešení pro přesné vrtání, které lze přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Naše partnerství se společností FANUC zaručuje, že můžeme rozšířit stejnou úroveň řízení, kterou nabízíme u našich vrtacích strojů, na celý systém u zákazníka, a to ať už se jedná o automatické zakládání a vyjímání nebo testování a měření. To vše od jednoho dodavatele. Právě z toho důvodu je naším preferovaným dodavatelem společnost FANUC a velmi se těšíme na prohloubení naší spolupráce v dalších letech.“