Získat navigaci

Úkol:
Společnost STYLE CNC Machines má více než 30letou tradici ve výrobě CNC soustružnických a frézovacích strojů, které se vyznačují řídicím systémem, který si společnost vyvinula sama. Společnost však chtěla rozšířit své možnosti řízení tak, aby zákazníkům nabídla ještě větší přidanou hodnotu, ale aby současně nedošlo ke ztrátě vlastní identity nebo ohrožení zpětné kompatibility s platformami předchozí generace.

Řešení:
Společnost si vybrala společnost FANUC, aby poskytla základní vrstvu pro její nejnovější řídicí systém. Přijetí špičkové platformy FANUC CNC doplněné nejnovějším systémem servo/vřetenového pohonu FANUC řady αi-B poskytuje vysoce kvalitní a spolehlivé řešení, zatímco jedinečné programovací rozhraní společnosti STYLE, které slouží jako nejvyšší vrstva, společnosti umožňuje, aby si zachovala svou vlastní identitu.

Výsledek:
Díky přirozeným schopnostem produktů společnosti FANUC těží společnost STYLE z rozšířených funkcí, například ze snadnější diagnostiky stroje. Stroje společnosti STYLE nyní navíc nabízejí větší udržitelnost: energeticky účinné motory/pohonné kompomenty FANUC a jejich možnost rekuperace energie umožňují strojům vracet energii do zdroje napájení. Dalším atributem řešení společnosti FANUC je zpětná kompatibilita.

O společnosti STYLE CNC Machines

Společnost STYLE byla založena v roce 1991 a prodává většinu svých CNC soustružnických a frézovacích strojů výrobcům strojů, prototypovým dílnám a specialistům v oblasti údržby/oprav, prakticky všem společnostem, které se zabývají obráběním jednorázových nebo výrobních dílů v krátkých sériích. Roční výrobní kapacita společnosti je více než 350 strojů a její sídlo je v Bunschoten-Spakenburgu, přibližně 30 km východně od Amsterdamu. Společnost STYLE CNC Machines zaměstnává více než 70 pracovníků a má kanceláře a předváděcí centra na 15 místech po celé Evropě.

Všechny CNC soustruhy a frézky vyráběné společností STYLE CNC Machines mají jedinečný řídicí systém. Dnes se tato nabídka zaměřuje na kvalitu a spolehlivost špičkového CNC společnosti FANUC společně se servo/vřetenovým systémem FANUC řady αi-B. Proprietární programovací rozhraní společnosti STYLE je podporováno základní vrstvou technologie ovládání společnosti FANUC.

„Naše jedinečná vrchní vrstva zákazníkům práci s naším řídicím systémem velmi usnadňuje,“ říká Bastiaan Clement, generální ředitel společnosti STYLE CNC Machines.

Charakteristickými znaky řízení společnosti STYLE je optimální snadné použití a jednoduchost. Společnost chce zajistit, aby její platformy řízení byly dostupné jak začínajícím obráběčům, ale díky různým pokročilým funkcím i zkušeným operátorům CNC strojů. Společnost STYLE prohlašuje, že začínající operátoři mohou začít obrábět již po jednom dni školení, což je závazek, jehož dodržení bude nyní po zavedení technologií společnosti FANUC ještě snadnější.

Steven de Harder, Business Development Manager ve společnosti STYLE CNC Machines, říká: „Výzvou bylo upgradovat prvky řízení, aniž bychom ztratili vlastní identitu. Díky dobré spolupráci se společností FANUC jsme byli schopni zachovat povědomí o značce spojené s našimi prvky řízení. Kromě toho mohou uživatelé našeho předchozího řešení karet DMC stále těžit z funkcí, které nyní vyvíjíme. Projekt uspěl v zajištění řešení se zpětnou kompatibilitou.“

Společnost STYLE si vybrala značku FANUC vzhledem k její celosvětové pověsti jednoho z největších výrobců CNC strojů na světě nabízející osvědčená produktová řešení.

„Největší výhodou je, že motory a pohony společnosti FANUC jsou velmi dobře sladěny, což nám u našich strojů umožňuje lépe využít větší točivý moment a výkon,“ uvádí Steven de Harder. „Díky komponentům společnosti FANUC je navíc diagnostika našich strojů mnohem jednodušší. Řešení společnosti FANUC již k tomu již měla k dispozici příslušné možnosti. Můžeme také říci, že naše stroje jsou nyní udržitelnější: díky motorům a pohonům společnosti FANUC naše stroje dodávají přebytečnou energii zpět do zdroje napájení.“

Kromě kvality a možností produktů přináší přijetí řešení společnosti FANUC také prvotřídní servis a celoživotní podporu. Společnost STYLE CNC Machines nyní plánuje ve spolupráci se společností FANUC pokračovat.

Kromě kvality a možností produktů přináší přijetí řešení společnosti FANUC také prvotřídní servis a celoživotní podporu. Společnost STYLE CNC Machines nyní plánuje ve spolupráci se společností FANUC pokračovat.

Použité produkty FANUC