V systému lze svařovat obrobky o hmotnosti až 5 000 kg.
Baumann: „Neprovádíme žádné svařování mimo pozici." Téměř všechny svary jsou prováděny v pozicích PA a PB. Pro tento účel se na robotu používají jednodrátové nebo tandemové hořáky, které se nacházejí v přepínacím zařízení na portálu. Zařízení je opatřeno dvěma odpovídajícími stanicemi pro čištění hořáku. Čištění hořáku se u tandemového hořáku provádí přibližně jednou za hodinu.
Pro umístění předpjatého obrobku na rotační stolek se používá vnitřní jeřáb. Pro upnutí obrobku se používají různé držáky a upínací prvky, aby mohl být svařen bez deformací. Aby si byl opravdu jistý, provádí občas operátor Ronny Hahn další svařovací bod. Upínací prvky také nesmí ztěžovat volný přístup robota k obrobku. Operátor musí zajistit upnutí, které je pro robota vhodné, aby mohl dosáhnout svaru s co nejlepším možným úhlem přístupu hořáku.
Tlustší ocelové desky – v případě společnosti Axzion desky o tloušťce větší než 30 mm – jsou předehřáté na 100 až 130 °C.
Jednoduché příčníky jsou nyní svařovány zcela automaticky a bez dalšího dohledu.
Kromě toho, kdyby něco nebylo v pořádku, zkušený operátor Ronny Hahn by to slyšel na zvuku hořáku. Co ale pro společnost Axzion znamená „jednoduché“? Ray Baumann za optimální považuje „Mnoho metrů rovného svaru a potenciální úroveň automatizace na 85 procentech“. Má pouze jeden další „kvalifikační faktor“ pro automatizované svařování: „Úroveň programování nesmí překročit 20 proces doby na zpracování.“ Vyšší programování by se vyplácelo pouze v případě, že by se svařovalo několik stejných součástí.