Získat navigaci

Úkol:
Navrhnout kompaktnější stroje s vlastním rozhraním člověk-stroj a s automatickým vkládáním dílů a nástrojů pro podávání do brusných a dokončovacích systémů.

Řešení:

Díky otevřenosti, kterou nabízí rozhraní FANUC Pictures, bylo oddělení výzkumu a vývoje schopno vyvinout rozhraní HMI (člověk-stroj) RECO a BULA, a kloubové roboty FANUC LR Mate umožnily vytvoření platformy pro automatické vkládání.

Výsledek:
Nový stroj Recomatic CT501 s automatickou vkládací platformou pro díly a nástroje, vybavený kloubovým robotem FANUC LR Mate, který plní brusné a dokončovací systémy.

Pro mnoho průmyslových odvětví je povrchová úprava zárukou kvality. V tomto ohledu je společnost Recomatic Group předním švýcarským specialistou. Společnost FANUC Switzerland je hrdá na to, že podporuje společnost Recomatic v jejím technologickém a mezinárodním vývoji, a to jak v oblasti číslicových řídicích strojů, tak v robotice.

Kompaktní motory a otevřenost ovládání 

Akvizice společnosti Bula Technologie umožnila společnosti Recomatic Group úspěšně vstoupit na evropské trhy v oblasti povrchových úprav a doplnila tak svou nabídku pro automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, zdravotnictví nebo špičkové kožené zboží. Společnost Recomatic si stále zachovává svoji specializaci v hodinářském a zdravotnickém průmyslu, výrobě luxusního zboží a nyní se snaží rozšířit své služby na mezinárodní úrovni. Oprava, leštění, satinování, odjehlování, odpeckování, broušení a mykání, to jsou klíčová slova, která objasňují výkon 17 stojů v řadách BULA a RECO. Do konce roku 2019 budou všechny CNC stroje vybaveny řízením a kinematikou os od společnosti FANUC. Mnohé z nich budou zahrnovat i roboty této japonské značky. Partnerství mezi společnostmi Recomatic a FANUC začalo již v roce 2006 a postupně narůstalo, až nabylo dnešního rozměru.

Od chvíle, kdy nám společnost FANUC byla schopna dodat menší vřetenové motory a otevřená rozhraní, jsme mohli navrhnout kompaktnější stroje a naše vlastní rozhraní člověk-stroj,“ vysvětluje ve svém úvodním prohlášení Christophe Rérat.


Díky otevřenosti rozhraní FANUC Pictures bylo oddělení pro výzkum a vývoj schopno vyvinout rozhraní člověk-stroj (Human Machine Interfaces (HMI) ) RECO a HMI BULA. Knihovny Focas od společnosti FANUC umožňují architektům strojů přístup k vrstvám a tak provádět své vlastní úpravy. To uživatelům umožňuje a usnadňuje vytváření křivek pomocí bodů. Rozhraní CNC strojů FANUC propojují rozhraní HMI výrobce na obrazovce. Nastavení strojů BULA nebo RECO může mít přímý přistup ke grafickým podnikovým aplikacím definovaným specializovaným technikem společnosti Recomatic. „Dlouho jsme se snažili o vytvoření partnerství se společností FANUC, zejména z důvodu spolehlivosti jejího vybavení a kvality jejích mezinárodních služeb,“ říká Christophe Rérat. „Vlastně můžeme říci, že když jsme si před dvanácti lety provedli kompletní posouzení kompaktnosti motorů a otevřenosti ovládání, byl toto faktor, který nás skutečně přesvědčil k navázání tohoto partnerství,“ zdůrazňuje Christophe Rérat.

Tým vysoce kvalifikovaných odborníků sestavuje a testuje technologie RECO a BULA pro odjehlování, broušení, leštění povrchů a další dokončovací technologie.

Tým vysoce kvalifikovaných odborníků sestavuje a testuje technologie RECO a BULA pro odjehlování, broušení, leštění povrchů a další dokončovací technologie.

Kompaktní roboty a CNC připojení

Společnost Bula Technology byla průkopníkem v robotickém leštění nejsložitějších forem. Recomatic Group chce tento odkaz využít, aby mezi těmito dvěma řadami vytvořila technologickou konzistenci a dosáhla tak ve strategii Průmysl 4.0 nejvyšší úrovně. Multifunkční roboty FANUC LR Mate (užitečné zatížení 4 kg) již vytvořili platformu pro automatické vkládání dílů a nástrojů při podávání do brusných a dokončovacích systémů. „Jsou stále větší požadavky na to, aby roboty mohly provádět další operace,“ říká během naší návštěvy v dílnách Stéphane Gisiger, technický obchodní zástupce Recomatic Group. Školení obsluhy robotů FANUC je velmi snadné díky jejich intuitivnímu ovládání. Naši zástupci zajišťují, že budou stačit maximálně dva dny školení. Spolupracující roboty FANUC řady CR-4 iA také umožňují pracovat po boku lidí zcela bezpečně. Podobně jako u modelu LR Mate je jejich připojení k CNC strojům FANUC bezchybné. „Pokud však naši zákazníci požadují robota jiné značky, FANUC Pictures jej bez problémů připojí k CNC stroji FANUC,“ vysvětluje Christophe Rérat. Každý stroj společnosti Recomatic Group je svým vlastním průmyslovým projektem, který je speciálně přizpůsoben požadavkům zákazníka.

Tato studie je prováděna v úzké spolupráci s aplikačním technikem společnosti FANUC, který zodpovídá za sledování výrobce. Například na strojích Bula POLIGO je každé číslicové řízení definováno podle počtu vřeten. Rozpočet zařízení je tedy určen podle požadované složitosti. „U každého stroje také díky aplikačnímu technikovi společnosti FANUC vylepšeno nastavení motoru,“ zdůrazňuje Stéphane Gisiger. Podle požadované autonomie a míry flexibility jsou také definovány systémy vkládání. Vkladače navržené společností Recomatic mohou podle potřeby zahrnovat robotiku, strojové vizualizace, sběr ze zásobníků a paletizátory. „Zaručujeme se za mechanický základ našich strojů, jejich robustnost a přesnost,“ říká Christophe Rérat.

Společně se společností FANUC zajišťujeme flexibilitu, ziskovost a přizpůsobivost podnikům a trhům po celém světě,“ uzavírá Christophe Rérat. Díky dvojí službě, jakou poskytují společnosti Recomatic Group a FANUC, je toto partnerství pro konečného investora vždy výhrou.

Řešení FANUC pro řízení robotů

Miniflexibilní robot FANUC LR Mate 200iD/4SH, který se používá na některých strojích společnosti Recomatic, nabízí rozsah 550 mm a vysokorychlostní robotické zápěstí. Tato ultrakompaktní pětiosá verze s krátkým ramenem je ideální pro omezené pracovní prostory a kompaktní stroje. Tento model lze mimořádně snadno integrovat a má velké množství možností, včetně inteligentních funkcí, jako je ovládání vizualizace a síly, speciálních balíčků aplikací a plného krytí IP69K. Ovládání FANUC 31i B5 se používá na některých strojích BULA a RECO, má velký počet os a umožňuje také správu robotů. Umožňuje ovládání 26 os včetně 6 vřetenových os prostřednictvím 4 kanálů. Současně lze ovládat maximálně 5 os. Společnost FANUC také nabízí univerzální číslicové řízení Power Motion i-A, které díky své rychlé době odezvy účinně ovládá pohyby. Toto řešení je vzhledem k podpoře až 32 os a 4 kanálů ideální pro širokou škálu průmyslových aplikací. Jako alternativa k PLC nabízí zvýšenou všestrannost, nižší investice a má všechny další funkce číslicového řízení. Číslicové řízení Power Motion i-A se snadno používá a může jej programovat každý, kdo je obeznámen s prací na CNC.

Chcete vědět více o společnosti RECOMATIC?

Aplikační technik předvádí užitečnost a snadný přístup ke grafickým podnikovým aplikacím vyvinutým techniky společnosti Recomatic Group na CNC řady 31i B5 u lešticího stroje BULA POLIGO B11.

Krátké shrnutí: Společnost Recomatic Group původně sídlila ve švýcarském pohoří Jura a zabývala se úpravou povrchů. V roce 1962 bratranci Charles a Martin Rératové založili společnost Recomatic ve Fahy a nakonec se o čtyři roky usadili ve městě Courtedoux. Původní společnost i nadále pokračuje v podpoře regionální hodinářské výroby a trhů s luxusním zbožím, a neustále se snaží o dosažení dokonalé povrchové úpravy. V roce 2002 převzali vedení společnosti Christophe a Philippe Rérat, kteří společnost vedli k jejímu současnému růstu.

V roce 2008 došlo k akvizici společnosti Bula Technologie, specializované firmy na automatické lešticí stroje. Tak vznikla společnost Recomatic Group, jejíž nový název se stal oficiálním v roce 2015. Po sedmi rozšířeních by měl závod do konce roku 2020 dosáhnout rozlohy 9 000 m2 a zaměstnávat přibližně 100 lidí. Dnes je společnost Recomatic Group ve Švýcarsku měřítkem pro výrobu strojů na povrchové úpravy a díky automatizovaným řešením pro strategii Průmysl 4.0 je na cestě dobýt evropský a globální trh. Společnost FANUC Switzerland je partnerem skupiny v dodávkách nejmodernějších číslicových řídicích strojů, vřetenových motorů a robotů, věrně jí také podporuje v jejím růstu.