Systémový integrátor FANUC

Franc Zajec, generální ředitel společnosti Mikron Plus, popisuje vztah své společnosti se společností FANUC.
„Jsme systémovým integrátorem společnosti FANUC Adria, se kterou spolupracujeme od samého počátku. U projektů robotizace využíváme výhradně roboty FANUC, které prokázaly, že jsou robustní, přesné a vysoce spolehlivé. Používáme také snímače 2D a 3D Vision Sensors společnosti FANUC a naše CNC stroje jsou většinou vybaveny řídicími jednotkami FANUC.
Tomaž Peterlin, manažer prodeje, popisuje systém, který společnost Mikron vytvořila pro svého zákazníka.
„Oslovil nás klient s požadavkem na vytvoření robotické buňky určené pro obrábění prstenců pro ložiska větších rozměrů. Připravili jsme řešení, jehož základem je robot FANUC R-2000iC/210L s užitečným zatížením 210 kg. Je navrženo tak, že obsluha přiveze do buňky suroviny naložené na paletě. Robot FANUC je pomocí snímače 3D Vision Sensor rozpozná, vyzvedne je dvojitými unašeči a umístí je na dva CNC vertikální soustruhy a jedno obráběcí centrum. Buňka je vybavena měřicím systémem, který umožňuje 100% kontrolu a zajišťuje, že všechny obráběné obrobky splňují dané požadavky.“
Vyřešení problému s dlouhými třískami
V průběhu testování řešení došlo k problému. Tomaž Peterlin se s námi podělí o příběh.
Při přípravě technologie jsme narazili na problém s dlouhými třískami. Tento problém jsme vyřešili pomocí funkce Servo Learning Oscillation společnosti FANUC, která se ukázala jako velmi účinná.
Funkce Servo Learning Oscillation je funkce, která je součástí CNC strojů společnosti FANUC a řeší problémy s většími a delšími kusy kovu, které se na obrobku vytvářejí během obrábění. Tyto velké třísky mohou způsobit prostoje stroje a ovlivnit kvalitu hotového výrobku. Funkce oscilace třísky láme na malé části, čímž je umožněno těmto potížím předcházet a usnadňuje se likvidace odpadu bez toho, aby došlo ke snížení kvality hotového produktu.
Tomaž Peterlin byl s výsledky velmi spokojený.
Díky našemu řešení robotické buňky klient zvýšil produktivitu a snížil výrobní náklady. Je možné zaručit vysokou autonomii provozu a dochází ke spojení všech komponentů jako celku v souladu se strategií Průmysl 4.0. A s integrovanými komponenty FANUC je zaručena kvalita a spolehlivost.