Získat navigaci

Úkol:
Výrobce CNC nástrojových brusek společnost J. SCHNEEBERGER Maschinen AG chtěla najít specialistu na automatizační řešení, které by dokázalo řídit samostatné CNC a robotické technologie pomocí společné platformy. Dodavatel by také musel poskytovat celosvětovou podporu po celou dobu životnosti strojů.

Řešení:
Společnost SCHNEEBERGER si vybrala společnost FANUC na základě její celosvětové pověsti, odolnosti jejích produktů a globální sítě podpory. Společnost FANUC poskytuje společnosti SCHNEEBERGER optimální kombinaci CNC řady 31i-B, průmyslového PC PANEL iH Pro, robotů SCARA SR-12iA a LR Mate 200iD a lineárních a momentových motorů. Rozhraní FANUC I/O Linki umožňuje sériovou komunikaci mezi CNC a robotem.

Výsledek:
Přesné nástrojové brusky značky SCHNEEBERGER využívají výhod jediné řídicí platformy pro CNC i robota, přičemž průmyslové PC poskytuje uživatelsky přívětivou výměnu dat. Kromě toho použitím motorů FANUC došlo k výraznému zlepšení kvality a přesnosti broušení nástrojů. V minulém roce přineslo přijetí nejnovějšího FANUC 31i-B CNC ještě lepší diagnostické možnosti.

O společnosti J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Společnost SCHNEEBERGER se sídlem v Roggwilu, přibližně 40 km západně od švýcarského Curychu, je rodinným výrobcem přesných CNC nástrojových brusek. Ve společnosti, která byla založena v roce 1923, pracuje po celém světě přibližně 180 zaměstnanců a má zákazníky téměř ve všech vyspělých zemích. Hustá síť servisních míst společnosti SCHNEEBERGER, která jsou k dispozici pro její zákazníky, podporuje aktivity společnosti v celé řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového, leteckého a energetického průmyslu.

„Naše CNC brusky na přesné nástroje musí splňovat řadu důležitých kritérií,“ říká Hartmut Rühl, vedoucí vývoje softwaru ve společnosti SCHNEEBERGER. „Nejprve musí zpracovat tvrdé materiály řezných nástrojů, jako je karbid, HSS [rychlořezná ocel] a keramika. Naše stroje musí také dosahovat mimořádně vysoké přesnosti v rozsahu mikronů, přičemž dalším předpokladem je zajištění optimální kvality povrchu.“

Přibližně před 30 lety začala společnost SCHNEEBERGER hledat průmyslové řízení, které by bylo vysoce flexibilní, přesné a dynamické a schopné používat současně nejméně pět os. Pro komunikaci s operátorem bylo zásadní také rozhraní, které by bylo snadno použitelné.

„Kromě toho byla také zásadní celosvětová dostupnost, protože naše stroje jsou vyváženy do celého světa,“ říká Hartmut Rühl. „Nakonec jsme si vybrali společnost FANUC, protože má velmi dobrou pověst a její produkty jsou vysoce spolehlivé a odolné. Věděli jsme také, že globální síť zákaznických služeb společnosti FANUC zajistí dostupnost náhradních dílů kdykoli a na kterémkoli místě.“

Řešení, které je dnes společnosti SCHNEEBERGER dodáváno, je vychází z CNC FANUC 31i-B s průmyslovým PC FANUC PANEL iH Pro. Díky použití rozhraní FANUC I/O Linki komunikují CNC a roboty FANUC prostřednictvím jediné řídicí platformy.

„Spojení mezi robotem a CNC je pro nás velkou výhodou,“ říká Antonio Grasso, vedoucí vývoje elektroniky ve společnosti SCHNEEBERGER. „To znamená, že naši uživatelé mohou sledovat dva zcela odlišné systémy pomocí jedné ovládací jednotky. A to, že jsme přijali nejnovější řídicí jednotku 31-iB, znamená, že nyní máme CNC s ještě lepšími diagnostickými schopnostmi, čímž se zvyšuje spolehlivost stroje.“

Další výhodou pro společnost SCHNEEBERGER je, že od začátku roku 2000 používá lineární a momentové motory FANUC. Tyto motory pomáhají poskytovat při broušení nástrojů krátký, rychlý oscilační pohyb strojů SCHNEEBERGER. Podle Antonia Grasso „to přineslo jasné zlepšení kvality broušení a přesnosti nástroje“.

Dnes společnost SCHNEEBERGER používá téměř výhradně produkty značky FANUC: roboty, CNC a motory.

„Společnost FANUC se nám v průběhu let osvědčila jako velmi spolehlivý a kompetentní partner,“ uzavírá Hartmut Rühl.

 

 

Použité produkty FANUC