Pivovar stále funguje mimo své původní místo v srdci Southwoldu a vyrábí ekvivalent 1 900 sudů piva denně. Nicméně vytvoření pivovaru 21. století do budovy z 19. století se pro Ferguse a jeho tým ukázalo být neustálou výzvou, kdy se snažili držet krok s moderními způsoby vaření piva a rychle se rozšiřujícími požadavky spotřebitelů na mnohem širší sortiment piva a lihovin.
Jednou z oblastí, ve které se pivovar rozhodl udělat závažný krok vpřed, bylo zavedení automatizace, lépe řečeno použití robotických paletizačních systémů na konci linky, kde mají zpracovávat pivní sudy okamžitě po jejich naplnění.
Fergus pokračuje: „I když jsme v posledních letech náš sortiment rozšířili, pivo v sudech „cask“ zůstává stěžejní součástí pivovaru. Na konci naší hlavní linky na plnění sudů „cask“ – kde jsme pivo dávali do sudů – jsme měli starý paletizátor, který zabíral hodně místa. Vzhledem k tomu, kde se pivovar nachází, máme velmi omezený prostor, takže pokud jde o jeho co nejefektivnější využití, musíme být poměrně dost kreativní.“
„Identifikovali jsme novou technologii, kterou jsme chtěli nainstalovat, aby nám umožnila vařit 0,5% alkoholovou verzi našeho piva Ghost Ship Pale Ale, ale vyčerpali jsme veškerý dostupný prostor. Nicméně jsme usoudili, že pokud bychom provedli modernizaci starého paletizátoru na kompaktnější automatizované řešení, mohli bychom do stávajícího areálu pivovaru umístit vše. Rozjeli jsme to na začátku roku 2018 a oslovili jsme společnost FANUC, aby navrhla robotický koncový nakládací systém.“
Aby společnost FANUC splnila požadavky na značné zatížení při manipulaci s kovovými sudy naplněnými více než 160 litry piva, specifikovala svůj 6osý paletizační robot R-2000iC/210L. Díky maximálnímu užitečnému zatížení 210 kg mohl pohodlně zpracovat plné sudy požadovanou rychlostí 250–300 barelů za hodinu, aby držel krok s tím, jak pivo přicházelo z plnicí linky. Vzhledem ke kompaktnímu půdorysu 771×610 mm a dosahem 3 100 mm může snadno pracovat v omezeném pracovním prostředí pivovaru. Nejdůležitější je, že tělo robota má stupeň krytí IP54, který jej chrání před zbytky piva, které se na plnicí lince nachází.
Model R-2000iC/210L však nebyl prvním setkáním pivovaru Adnams s robotikou. V roce 2017, v reakci na rostoucí popularitu piv v sudech „keg“, se Fergus a jeho tým rozhodli program pivovaru Adnams rozšířit. Do té doby bylo veškeré pivo, které se neplnilo do sudů „cask“, odesíláno pro plnění jinam, pivovar však chtěl tento proces přenést do svého hlavního závodu v centrálním Southwoldu. Znamenalo to nalezení prostoru pro kondicionační nádrže a také filtrační zařízení a zařízení pro plnění do sudů „keg“. Posledním kouskem skládačky bylo přidání robota FANUC R-2000iC/165F do plnicí linky, kde se používal ke zvedání a skládání nově naplněných sudů. I když to bylo v mnohem menším měřítku ve srovnání se sudovou linkou pivovaru, jeho úspěch vydláždil cestu pro mnohem větší systém, který následoval na lince na plnění sudů v roce 2018.
Po dokončení instalace modelu R-2000iC/210L v roce 2018 a modelu FANUC R-2000iC/165F v roce 2017 je nyní v pivovaru manipulace a nakládání všech piv v sudech „cask“ a „keg“ prováděna roboty.