Italská společnost ARS je celosvětový dodavatel flexibilních automatizačních systémů se sídlem v toskánském Arezzu. Společnost je známa pro svá inovativní řešení, kterých dosahuje díky svému týmu profesionálů, jejichž zkušenosti sahají od robotiky přes strojové vidění až po nedestruktivní rentgenové technologie.
V průběhu let společnost ARS získala značné zkušenosti s dodávkami průmyslových automatizačních technologií pro montážní procesy, manipulaci s materiálem, balení a kontrolu kvality. Technologie společnosti ARS se uplatňují v mnoha důležitých průmyslových odvětvích: v elektronickém, automobilovém, kosmetickém, potravinářském průmyslu a zdravotnictví.
Podporují řešení, která jsou co nejefektivnější, neflexibilnější a nejmodulárnější. Pro použití, které přesahuje životní cyklus produktu, jako je FlexiBowl®: inovativní flexibilní podavač. Cílem je zajistit přizpůsobená, technologicky vyspělá a flexibilní řešení, která splňují současnou i budoucí poptávku jednoduchým a rychlým způsobem, a vždy zajišťují vysoce kvalitní výkon a efektivitu.
Spolupracují se svými zákazníky na zvýšení jejich konkurenceschopnosti snížením neefektivity, prostojů a zlepšením kvality produktů. Společnost FANUC byla vždy mimořádně nápomocná při jakékoli aplikační studii, čímž zkrátila dobu a potřebné zdroje k ověření proveditelnosti jakéhokoli možného projektu. Podporují většinu komunikačních protokolů, snadno se integrují se všemi zařízeními a vyhovují všem různým požadavkům, které mohou být předloženy.
FlexiBowl® je flexibilní podavač dílů, který je kompatibilní s každým robotem FANUC a jeho systémy vidění.. Jediné řešení FlexiBowl® může zpracovávat celý rozsah dílů v rozmezí 1–250 mm a 1–250 g, díky čemuž nahradí celou řadu vibračních miskových podavačů. Řešení je vysoce univerzální a je schopno podávat díly s jakoukoli geometrií, povrchem a z jakéhokoli materiálu. To, že nepoužívá vyhrazené nástroje a jeho snadno použitelné a intuitivní programování umožňuje rychlé změny více typů produktů během stejné pracovní směny. Oblasti použití sahají od kosmetiky po automobilový průmysl, zdravotnictví, elektrické komponenty a mnoho dalších. Výhody řešení FlexiBowl® spočívají v současném výkonu násypky (pokládání), podavače (oddělování) a robota (sbírání).
Spadá do kategorie OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, ve kterém pokládání, oddělování a sbírání probíhá současně a provádí se na vyhrazených a nezávislých sektorech kotouče. Tímto způsobem se výrazně zlepšuje rychlost podávání.
A jednou z nejzajímavějších funkcí řešení FlexiBowl® je to, že dokáže manipulovat s velkými a těžkými díly s maximálním užitečným zatížením 7 kg. Řešení FlexiBowl® lze řídit několika způsoby, všechny jsou společností FANUC podporovány: I/O vstupy a digitální výstupy, konektor TCP, ethernet IP.
V rámci řešení se většinou používají modely robotů FANUC M-1iA a M-2iA, LR Mate 200iD, SCARA SR-3iA a SR-6iA. Často je použit i systém iRVision. Toho je dosaženo díky spolehlivosti společnosti FANUC, otevřeností ke komerčnímu zavedení, účinnou technickou podporou a také špičkovým výkonem.
FANUC umožňuje společnosti ARS vyvíjet uživatelská rozhraní, která usnadňují a zrychlují integraci zařízení i programování. Společnost ARS zejména vyvinula zásuvný modul, který umožňuje vytvořit databázi bez toho, aby bylo pokaždé nutné psát řádky kódu. Díky vysoké flexibilitě v parametrizaci jej lze přizpůsobit požadavkům pro jakékoli použití.
Roboty FANUC, zejména antropomorfní model LR Mate 200iD a SCARA SR-3iA a SR-6iA, jsou schopny uspokojit závažné výrobní potřeby, které jsou v aplikacích společnosti ARS často vyžadovány.
Díky vysoké kompatibilitě s roboty a systémy vizualizace FANUC mohou využívat funkci kruhového sledování, která umožňuje nepřetržité podávání a použití jejich podavače ve vysokofrekvenčních aplikacích.
Řešení FlexiBowl® je integrováno po celém světě. Proto využití robotů FANUC umožňuje společnosti ARS zaručit svým zákazníkům extrémně rychlou a široce rozšířenou softwarovou a hardwarovou podporu.