Britský zpracovatel luštěnin Askew & Barrett instaloval paletizační robot FANUC a zvýšil produktivitu o 15–20 %
Zadání: Zvýšit produktivitu ručních paletizačních úkonů s poměrně těžkými papírovými a polypropylénovými pytli v nepřetržitém provozu, který v rušném období probíhal šest dní v týdnu. Řešení muselo být plně automatizované, aby odpadla zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s ruční paletizací.
Řešení: Navrhnout plně automatickou balicí a paletizační linku, jejímž srdcem bude paletizační robot FANUC M410iC/185. Tento robot je pro potřeby firmy Askew & Barrett ideální volbou, protože se vyznačuje krátkou dobou cyklu a užitečným zatížením 185 kg.
Výsledek: M410iC/185, který byl instalován letos v únoru, zvýšil rychlost paletizace na 10 pytlů za minutu a umožnil firmě zkrátit pracovní týden ze šesti na pět dnů. Nikdo přitom nebyl propuštěn, protože firma přesunula pracovníky na méně fyzicky náročné úkony. Stohování pytlů na palety je nyní mnohem stejnoměrnější, což přináší výhody v podobě bezpečnějšího skladování a snazšího nakládání do kontejnerů.