Získat navigaci

Úzké partnerství mezi společnostmi ROLLOMATIC a FANUC pro zajištění toho nejlepšího ze strategie Průmysl 4.0 v broušení 

Úkol: 

Navrhnout novou přesnou brusku se 6 simultánně interpolovanými osami kombinující hydrostatickou technologii s lineárními motory a také vícekloubovým robotem.

Řešení:

Na základě dlouhodobého partnerství se společnost Rollomatic rozhodla pro kompletní řešení společnosti FANUC skládající se z CNC 30i-B. Chytrá integrace robota FANUC LR Mate 200iD/7L nabízí vysokou míru flexibility a autonomie. 

Výsledek:

GrindSmart® 830XW umožňuje obrábění řezných nástrojů s povrchovou úpravou a řeznými hranami, které jsou lepší než je standard dostupný na trhu. 

Rozšířením řady GrindSmart® o průměry 32 mm, nabídkou přesnosti a kombinací lineárních motorů s hydrostatickým vedením, automatizací svých řad pomocí robotů FANUC a CNC systémů umisťuje společnost Rollomatic své brusky na samotnou špičku v oblasti kvality a výroby. Toto se děje ve Švýcarsku a zajímá to celý svět  broušení. Společnost ROLLOMATIC, výrobce vysoce přesných ostřicích a brusných strojů, uvedla na trh svůj první šestiosý CNC stroj před necelými 26 lety. V roce 1993 konstrukční kancelář pod vedením Jean-Marca Dicka  úzce spolupracovala se společností FANUC Switzerland na tom, aby uvedla na trh zařízení, které bylo na svou dobu revoluční: CNC600. Od té doby je FANUC jediným dodavatelem digitálních řídicích systémů pro švýcarskou značku. GrindSmart® 830XW, šestiosé brusné centrum kombinující lineární motory s hydrostatickým vedením, představuje pro oba partnery nový společný technologický posun vpřed, který se zapsal do historie výroby a broušení řezných nástrojů. Pro společnost Rollomatic tato inovace představuje novou možnost jak proniknout na trh s nástroji o průměru větším než 16 mm. Prozkoumejme společně s hlavními protagonisty tohoto úžasného dobrodružství historii vzniku této inovace, která byla naprosto revoluční.

O SPOLEČNOSTI ROLLOMATIC

V roce 1953 založil Francis Rollier ve městě La Neuveville poblíž Neuchâtelu stejnojmennou společnost na výrobu vysoce přesných rotačních řezných nástrojů pro hodinářský průmysl. Jelikož tehdejší řezací a brusné stroje nebyly pro jeho potřeby dostatečně přesné, rozhodl se navrhnout a postavit své vlastní vylepšené stroje. Od roku 1985 uvedl spolu se svým synem Michelem tyto stroje na trh pod názvem „Roll-o-Matic“. V roce 1989 založil Michel Rollier, který je stále generálním ředitelem společnosti, společnost Rollomatic SA. Byly vyvinuty řady brusek pro CNC řízené broušení a ostření nástrojů, které ve svém odvětví zanechaly technologickou stopu, zejména plně automatické 6osé brusné centrum CNC600. „V té době nás bylo ve společnosti asi dvacet,“ vzpomíná Jean-Marc Dick. „Pro tento vývoj byla nezbytná technická podpora špičkového dodavatele CNC systémů a osových motorů,“ zdůrazňuje.

Příběh lidí a inovací

Zeměpisná blízkost společnosti FANUC Switzerland se sídlem v Bielu se pro navázání úzké spolupráce ukázala jako velmi výhodná. „Náš cíl proniknout na mezinárodní trhy, zejména vytvořením americké pobočky, ke kterému došlo v roce 1994, nás také přiměl hledat služby dodavatele s globálním dosahem, jako je společnost FANUC,“ dodává Damien Wunderlin, ředitel marketingu a prodeje ve společnosti Rollomatic. FANUC Switzerland se stal více než partnerem, je srdcem a středobodem strojů značky Rollomatic. „Od svého nástupu do společnosti FANUC Switzerland v roce 1998 jsem strávil spoustu času v konstrukční kanceláři společnosti Rollomatic,“ říká Claude Amsler, který je zodpovědný za technické rozhraní mezi společnostmi FANUC Switzerland a Rollomatic. Blízkost výrobního závodu v Le Landeron, který společnost Rollomatic postavila v roce 2002, je pro něho velmi příhodná. Díky tomuto výrobnímu závodu o rozloze 12 000 m2, který využívá principy štíhlé výroby, zaměstnává 350 lidí ze čtyř kontinentů a ročně vyrobí 500 až 650 strojů, je dnes společnost Rollomatic nejvyhlášenější referencí v oblasti vysoce přesného ostření a broušení. Stroje Rollomatic GrindSmart® jsou dodávány se softwarem VirtualGrind®Proprogramming, stroj ShapeSmart®, který je určený pro broušení válcových ploch, využívá software ShapeSmart®Pro, a LaserSmart®Pro je dodáván s modely LaserSmart® pro laserové obrábění. Všechny tyto softwarové programy jsou vyvíjeny společností Rollomatic. Jsou začleněny do většiny CNC systémů FANUC 30i-B a 32i-B.


Na špičce v přesnosti… 

GrindSmart® 830XW, navržený pro malé a velké výrobní série nástrojů s průměrem mezi 1 mm a 32 mm, spojuje špičkové technologie motorizace os s vedením posunutí a automatizovanými technologiemi nakládání nástrojů a kol. Má snížený půdorys (2 500 × 2 335 mm) a litinový rám se zabudovanou 6osou kinematikou na lineárních motorech pro osy X, Y a Z a na momentových motorech pro rotační osy (A, B a C), to vše od společnosti FANUC. Osy A a B jsou řízeny optickými kodéry s rozlišením do jedné miliontiny stupně a mají zdvih 240°, což umožňuje automatickou výrobu pravotočivých a levotočivých šroubovic. A osa C může mít rychlost až 1 000 otáček za minutu se stejným rozlišením řízení. Integrovaný měřicí senzor řízený CNC systémem FANUC 30i-B umožňuje detekci jakýchkoli odchylek v průměru nástroje. Softwarový modul Rollomatic VirtualGrind®Pro to následně automaticky kompenzuje korelováním pohybů os na skutečné ose nástroje. I když je instalace mnohem nákladnější, bylo použito hydrostatické vedení lineárních os pod tlakem oleje, protože zajišťuje dvojitou záruku z hlediska přesnosti a dynamiky. Hydrostatický systém hlavně kompenzuje jakýkoli náklon osy, bez ohledu na to, jak malý je. Chlazené mazivo použité pro toto vedení navíc zaručuje téměř dokonalou tepelnou stabilitu všech pohybů. Lineární motory FANUC, které jsou ovládané absolutním pravidlem s rozlišením 0,01 µm, zajišťují mimořádně přesné pohyby. A technologický princip lineárních motorů jim umožňuje okamžitě reagovat na příkazy z FANUC CNC a eliminovat tak jakoukoli mechanickou setrvačnost.

 „Magnety v lineárních motorech FANUC jsou velmi dobře chráněny a jsou umístěny s úhlem dopadu, který vytváří dokonale regulovaný pohyb vpřed,“ dodává Claude Amsler.

GrindSmart® 830, 630 a 530 jsou tedy prvními stroji, které u přesných brusných center kombinují tuto úroveň přesnosti při nepřetržitém polohování a dynamickém pohybu.

...ve spojení s vrcholem v automatizaci strategie Průmysl 4.0

Nad osou vřetena má kolový zásobník 15 poloh svorek. Každá svorka je opatřena samostatným mazacím systémem a pojme 3 kola. Autonomie nabízená tímto zásobníkem tak umožňuje nepřetržitý nekontrolovaný provoz s několika dvojitými koly. Tato autonomie je vylepšena chytrou instalací robota FANUC LR Mate 200iD 7L v levé části stroje. Z předinstalovaných zásobníků ve svém pracovním prostoru robot automaticky plní vřeteno stroje pro noční nebo víkendový provoz bez dozoru obsluhy. Jeho dvojitý upínací systém vyloží hotový nástroj a poté během několika sekund založí nový kus pro broušení. Robot a číslicové řízení spolu přirozeně komunikují prostřednictvím systému zcela spravovaného společností FANUC. „Model 830XW je vybaven spolehlivým a přesným vícekloubovým robotem, který může být na modelu 630XW opatřen kamerovým systémem pro broušení desek a pro provádění dalších úkolů,“ zdůrazňuje Jean-Marc Dick. Chytrý a automatizovaný model GrindSmart® 830XW je tak připraven k integraci do chytrých brusíren v rámci strategie Průmysl 4.0. Výpočet návratnosti této investice by proto měl brát v úvahu kvalitu provedené práce, zaručení nulové poruchovosti a samostatnost stroje, která optimalizuje celkovou efektivitu nákladů.

Nová vize obrábění řezných nástrojů

Společnost Rollomatic, která vyvíjí dlouhodobé průmyslové projekty, tímto konkurenceschopným modelem schopným zvládnout nástroje až do Ø 32 mm, navrhla a vytvořila novou vizi brusek. Geometrická přesnost a kvalita povrchu nástrojů vyráběných na strojích GrindSmart® bude v oblasti broušení zajišťovat nebývalé výkony. Investoři, kteří prostřednictvím těchto špičkových výrobních prostředků zvýší svou hodnotu, budou vyčnívat nad ostatními. Díky tomu, že společnost Rollomatic založila své úsilí o inovace na dovednostech společnosti FANUC Switzerland, na otevřenosti CNC strojů FANUC, na technologii lineárních motorů a na své globální síti, se nyní může pustit do nových projektů výroby vysoce výkonných řezných nástrojů. „Za posledních několik let jsme se rozhodli překonat společné výzvy v oblasti robotizace a rozšířit náš sortiment o větší průměry,“ vysvětluje Damien Wunderlin. „A nezbývalo nám nic jiného, ​​než umístit tento vývoj do špičkového sektoru a zaměřit se na budoucnost digitální technologie, která v příštích desetiletích přijde,“ dodává.

„S podporou společnosti FANUC Switzerland a její globální sítě v tom uspějeme ještě lépe, než sami očekáváme,“ uzavírá.