M-20iD/35

Natančno in hitro rokovanje

Z obremenitvijo do 35 kg je ta robot zasnovan za rokovanje z velikimi deli. Robot je opremljen z izjemno hitrostjo osi in popolno natančnostjo v svojem razredu, zato je primeren za širok nabor aplikacij

OSI ROBOTA

6

DOSEG

1831 mm

NOSILNOST

35 kg

Prenesite podatkovno tabelo

Poudarki

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite sovjega industrijskega robota še bolj z dodatki po meri FANUC in različicami programske opreme, kot so SpotTool, iRVision in Dual Check Safety (DCS). Poskrbite, da bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljšanja produktivnosti z uporabo edinstvenega sistema Learning Vibration Control.

Inteligenca

Odkrijte funkcije podjetja FANUC Smart Vision

Priročnost

Večja priročnost z iPendant Touch

Vmesnik

Izvedite več o novi generaciji napredne tehnologije s kontrolnikom FANUC R-30iB

Gibanje

Poiščite našo ponudbo namenskih rešitev za izboljšano gibanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije prihranijo prostor in denar