M-20iB/25C



Hiter, čist in popolnoma zaprt

FANUC M-20iB/25C je izdelan v posebni beli barvi, ki označuje njegovo odpornost na čistila, uporablja pa se za aplikacije, kjer se dnevno izpira, tipično za čiste prostore, kot so sekundarna prehrambena območja ali v medicinski, optični, farmacevtski ali elektronski industriji. Ta model, zasnovan na seriji M-20iB, je izdelan z namenom doseganja zahtev standarda (IP67) zahtevnih okolij - brez kompromisov pri hitrosti in ponovljivosti robota. Zaradi svoje vitke in popolnoma zaprte zasnove robot za čiste prostore dosega izjemno raven prilagodljivosti in je vsestransko sposoben izvajati operacije znotraj kompaktnih komor. Ta robot za čiste prostore lahko zagotovi razred čistih prostorov ISO 5.


OSI ROBOTA

6

DOSEG

1853 mm

OBREMENITEV

25 kg


PRENOS PODATKOVNEGA LISTA

NAPRAVA, PREIZKUŠENA S STRANI DRUŽBE Fraunhofer®

Stroj M-20iB/25C je prejel certifikat PREIZKUŠENE NAPRAVE s strani družbe Fraunhofer. Gre za mednarodno priznani certifikat za izdelke, ki so objektivno opredeljeni na osnovi prepoznanih standardov in smernic, ki urejajo njihovo primernost za uporabo v čistih prostorih.

Vtisi iz letošnjega sejma EMO 2017

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar