M-20iD/25 Food grade



Offering high performance in a small footprint, the FANUC M-20iD/25 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flange, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid combined with higher axis speeds and motion performance.

AXIS ROBOT

6

REACH

1831mm

LOAD CAPACITY

25kg


Download Datasheet

Poudarki

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite sovjega industrijskega robota še bolj z dodatki po meri FANUC in različicami programske opreme, kot so SpotTool, iRVision in Dual Check Safety (DCS). Poskrbite, da bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljšanja produktivnosti z uporabo edinstvenega sistema Learning Vibration Control.

Inteligenca

Odkrijte funkcije podjetja FANUC Smart Vision

Priročnost

Večja priročnost z iPendant Touch

Vmesnik

Izvedite več o novi generaciji napredne tehnologije s kontrolnikom FANUC R-30iB

Gibanje

Poiščite našo ponudbo namenskih rešitev za izboljšano gibanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije prihranijo prostor in denar