M-410iB/700

Zmogljivi robot za paletiranje z votlim zapestjem

Robot M-410 poveča kapaciteto pri aplikacijah paletiranja in rokovanja, posebej za ta namen pa ga je zasnovalo podjetje, ki je ustvarilo prvega namenskega robota za paletiranje. Ta robot se ponaša z najboljšo zmogljivostjo obremenitve, saj lahko dvigne do 700 kg, opremljen pa je z votlim zapestjem, kar zmanjšuje nevarnost zatikanja kablov ter zmanjšuje obseg vzdrževanja.

OSNI ROBOT

4

DOSEG

3143 mm

NOSILNOST

700 kg

Prenesite podatkovno tabelo

Poudarki

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar