M-950iA/500

Enhanced wrist load capacity

The M-950iA/500 robot is the ultimate heavy payload robot designed to meet the rigorous demands of industrial applications. With an impressive payload capacity of 500 kg and a substantial reach of 2830 mm, this robot excels at handling large and heavy workpieces with ease. The M-950iA/500 features a unique J3 arm capable of standing upright and rotating backwards, providing a large operational area for enhanced versatility. Its high rigidity design and robust wrist ensure reliable performance even under heavy loads. For applications requiring greater precision or the ability to withstand external forces, e.g. machining, an optional accuracy and stiffness enhancement is available, making the M-950iA/500 the perfect choice for precise and demanding tasks.

AXIS ROBOT

6

REACH

2830 mm

LOAD CAPACITY

500 kg

Highlights

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar