FANUC > Roboti > Iskalnik robotov > Roboti za barvanje > Paint Mate 200iA/5L Menu IzdelkiRobotiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTStoritve za strankePodpora skozi vso življenjsko dobo izdelkovVzdrževalne storitveServisni centerRešitvePanogeAplikacijeIzkušnje strankO družbi FANUCZaposlitevDržaveZgodovinaNovice in dogodkiO-nasZakaj Fanuc?Kontaktirajte FANUC MyFANUCDownload center Roboti Iskalnik robotov LR MateLR-10 Obločno-varjenjeSodelujoči robotiRoboti DELTASCARA RobotsRoboti za barvanje Paint Mate 200iA/5LP-40iAP-50iB/10LP-250iB/15P-350iA/45P-1000iA M-10M-20M-410M-710M-800M-900M-950M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewDodatki za roboteIzobraževalni paketKontroler J-30iB Začnite z iskanjem Language selection follow us Sitemap Print Menu IzdelkiRobotiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTStoritve za strankePodpora skozi vso življenjsko dobo izdelkovVzdrževalne storitveServisni centerRešitvePanogeAplikacijeIzkušnje strankO družbi FANUCZaposlitevDržaveZgodovinaNovice in dogodkiO-nasZakaj Fanuc?Kontaktirajte FANUC MyFANUCDownload center Paint Mate 200iA/5L Robot za barvanje z dolgo roko Ta model Paint Mate z dolgo robotsko roko ima večji največji doseg, vendar enako nosilnost 5 kg kot sorodni model. Popolna izbira za postopke montaže in rokovanja, pri katerih je potreben večji doseg tudi v nevarnih okoljih. OSNI ROBOT 6 DOSEG 892 mm NOSILNOST 5 kg Prenesite podatkovno tabelo Poudarki Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC • bolj fleksibilen videz • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI • navodila za programiranje • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost Preberite si več o robotskem krmilniku Neskončne možnosti Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti. Priročnost Večja priročnost s konzolo iPendant na dotik Inteligenca Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida Vmesnik Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus Premikanje Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje Varnost S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar Dodatki za robote Neskončne možnosti Na voljo sta dva standardna programa Možnosti programske opreme za rokovanje in programska oprema PaintTool za ta model so bile zasnovane tako, da je nastavljanje in prilagajanje med proizvodnjo povsem preprosto. iPendant™ Konzola Teach Pendant z barvnim zaslonom in možnostjo povezave z internetom zagotavlja še enostavnejše programiranje in možnost zasnove lastnega uporabniškega vmesnika. Simulacije sistema Roboguide S programsko opremo Roboguide lahko modeliramo dejavnosti v vaši proizvodnji. Tako si boste lahko ogledali, kaj boste dobili, kako bo to delovalo ter kakšne prednosti pri storilnosti, stroških in časih ciklov lahko pričakujete.
Na voljo sta dva standardna programa Možnosti programske opreme za rokovanje in programska oprema PaintTool za ta model so bile zasnovane tako, da je nastavljanje in prilagajanje med proizvodnjo povsem preprosto.
iPendant™ Konzola Teach Pendant z barvnim zaslonom in možnostjo povezave z internetom zagotavlja še enostavnejše programiranje in možnost zasnove lastnega uporabniškega vmesnika.
Simulacije sistema Roboguide S programsko opremo Roboguide lahko modeliramo dejavnosti v vaši proizvodnji. Tako si boste lahko ogledali, kaj boste dobili, kako bo to delovalo ter kakšne prednosti pri storilnosti, stroških in časih ciklov lahko pričakujete.