Ein leichter und starker Roboter mit großer Reichweite in einer kompakten Hülle
"Die LR-10-Serie umfasst eine Reihe vollständig geschlossener Roboter mit der Schutzklasse IP67. Ihr leichtes und ausgesprochen kompaktes Design macht sie zur idealen Wahl für beengte Arbeitsplätze. Die LR-10-Serie eignet sich für alle Arten von Materialhandhabungsarbeiten, wie das Be-/Entladen einer Werkzeugmaschine, die Hochgeschwindigkeitskommissionierung oder Verpackungstätigkeiten auf einem Förderband der Logistikbranche.
Dank des leistungsstarken Gelenks erledigt der LR-10 mühelos genaue und komplexe Montagearbeiten in allen 6 Freiheitsgraden, wie sie etwa für Elektrofahrzeugbatterien, Solarpanels und viele andere Arten der mechanischen Montage erforderlich sind. Die LR-10-Serie hat ein exzellentes Verhältnis zwischen Eigengewicht und Nutzlast und eine große Reichweite, weshalb sie auch gut an fahrerlosen Transportfahrzeugen montiert werden kann. Sie bietet das volle Spektrum an Robotikoptionen und ermöglicht bei Bedarf eine Nachrüstung mit FANUC Visionsensoren und anderen intelligenten Funktionen, die für noch mehr Flexibilität sorgen."