Sehr vielseitig mit einem großen Arbeitsbereich

Speziell entwickelt, um maximale Geschwindigkeit und Vielseitigkeit bei der Hochgeschwindigkeits-Handhabung und Aufnahme von Kleinteilen in den unterschiedlichsten Branchen, einschließlich Lebensmittel-, Pharma- und Elektronikindustrie, zu erzielen. Durch die einzigartige Parallelkinematikbauweise und den sehr großen Arbeitsbereich sind sie die idealen Kandidaten für die Automatisierung anspruchsvoller Anwendungen, die von herkömmlichen SCARA-Robotern mit serieller Kinematik nicht ausgeführt werden können.

Höhere Beschleunigung für einen geringeren Platzbedarf

Die außerordentliche Leistung von Delta-Robotern, die für hohe Geschwindigkeiten und schnelle Beschleunigung ausgelegt sind, reduziert die Anzahl der in einer Linie benötigten Roboter auf ein Minimum und trägt zur Verdichtung Ihrer Produktionsfläche bei.

Highlights der Delta-Roboter