Kollaborierende Roboter FANUC > Roboter > Roboterfinder > Kollaborierende Roboter Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center Roboter Roboterfinder LR MateLR-10 SchutzgasschweißenKollaborierende Roboter CRX-5iACRX-10iACRX-10iA/LCRX-20iA/LCRX-30iACR-35iB DELTA-RoboterSCARA RobotsLackierroboterM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-950M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewRoboterzubehörSchulungspaketSteuerung J-30iB Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center Die Zukunft liegt in der Zusammenarbeit Stellen Sie sich eine Welt ohne Schutzzäune vor – eine Welt, in der Menschen Seite an Seite mit Robotern arbeiten. In dieser Welt würden Roboter alle anstrengenden Aufgaben ausführen, wodurch die Menschen ihre wertvolle Zeit leichteren, fachlicheren oder anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Mit kollaborierenden Robotern von FANUC ist diese Welt bereits zur Realität geworden. Indem sie in bestehende Produktionsumgebungen integriert werden, arbeiten Roboter direkt mit Menschen zusammen und werden zu einem entscheidenden Teil des Teams. An der Seite der Menschen übernehmen sie stark ermüdende, monotone Aufgaben, heben bis zu 35 kg und fördern so die Gesundheit der Menschen, während ganze Montagelinien automatisiert werden. CR Broschüre herunterladen CRX Flyer herunterladen Kollaborierende Roboter CRX-5iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 5 kg Reach: 944 mm CRX-10iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 10 kg Reach: 1249 mm CRX-10iA/L Kollaborierender Roboter Achsen: 6 Nutzlast: 10 kg Reichweite: 1418 mm CRX-30iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 25-30 kg Reach: 1756-1889 mm Kollaborierender Roboter CR-35iB Collaborative robot Axes: 6 Payload: 35-50 kg Reach: 1643-1831 mm CRX-20iA/L Kollaborierender Roboter Achsen: 6 Nutzlast: 20 kg Reichweite: 1418 mm Key advantages of FANUC CNC Series FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits Schnell zu installieren Für den CRX ist keine spezielle Oberfläche erforderlich und der Controller wird von einer regulären Stromquelle (200-400V) gespeist. Space Mit nur 40 kg Gewicht und dem schlankem Design kann der neueste kollaborative Roboter dank seiner geringen Stellfläche und der Fähigkeit, überall montiert werden (Boden-, Decken-, Winkelmontage), schnell in Fabriken eingesetzt werden. Mit der Langarmversion können Sie dank der Underflip Motion sogar auf engstem Raum arbeiten. Drag & Drop Programmierung Mit dem Tablet Teach Pendant können Sie Drag & Drop Prgramme erstellen und in wenigen Minuten eine Anwendung einfach programmieren. Manual Guided Teaching Der CRX kann leicht von Ihnen lernen. Wie? Verwenden Sie einfach die manuell geführte Lehrfunktion, um den Cobot zu unterrichten. Führen Sie Ihren Roboter einfach an die gewünschte Position und speichern Sie ihn mit Hilfe der Drag & Drop Funktion auf dem Tablet. Einfach anzuschließen Der neue CRX bietet eine benutzerfreundliche Plugin-Software, mit der Benutzer problemlos eine Schnittstelle für Peripheriegeräte installieren können. FANUC kennt die Bedürfnisse des Marktes und bietet alle möglichen Optionen wie Kamerasysteme (iRVision), Kraftsensortechnologie(FS-15ia) und vieles mehr! Hohe Zuverlässigkeit 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Industrierobotern und die Leidenschaft für Perfektion führen zu hoher Zuverlässigkeit. FANUC ist sehr stolz darauf, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die über lange Zeit perfekt funktionieren und die Kunden dabei unterstützen, effektiv zu arbeiten und ihre Produktivität zu steigern. Highlights der kollaborativen FANUC Roboter Sichere Zusammenarbeit von Roboter und Mensch Barrieren gehören beim sicheren CR der Vergangenheit an. Roboter und Mensch arbeiten Seite an Seite im selben Arbeitsbereich ganz ohne Schutzzaun. Kollisionsstopp Die Sicherheitsfunktion mit bewährter Sensortechnologie stoppt den FANUC CR umgehend bei einer Kollision mit einer Person oder einem Objekt. Nutzlast bis 35 kg Der CR-35iA von FANUC handhabt Nutzlasten bis 35 kg. Damit zählt er zu den stärksten kollaborativen Robotern der Welt. Einfache Programmierung und Handhabung Mit FANUC Hand Guidance können Sie Ihren kollaborierenden Roboter unterrichten, indem Sie ihn durch Pfade führen und/oder schwere Gegenstände manuell heben. Möglich wird dies durch einen Not-Aus-Taster und einen dreistufigen Zustimmungsschalter nach ISO 10218 und ISO/TS 15066. Kompatibel mit FANUC Zubehör Zur Erkennung oder Lokalisierung von Werkstücken können die Roboter der CR-Serie bei Bedarf mit Zubehör wie einem FANUC Vision Sensor oder FANUC 3D Area Sensor ausgerüstet werden. Hohe Wiederholgenauigkeit Trotz seines grünen Äußeren arbeitet die CR-Familie wie jeder andere FANUC-Roboter und ist in der Lage, die gleiche Bewegung mehrmals mit exakt derselben Geschicklichkeit zu wiederholen, was zur Automatisierung ganzer Montagevorgänge in verschiedenen Branchen wie der Automobil-, Verpackungs-, Distributions- und Metallindustrie führt. Erfolgsgeschichten STIHL | Handhabung und Schütteltest von 10 kg-Sägen Um die Mitarbeiter von Schwertransporten zu entlasten, hat STIHL die Produktionslinie in Waiblingen um einen CR-35iA erweitert. Weiter lesen BENTELER | Be- und Entladen von Prüfständen Bei der Produktion in Schwandorf, Deutschland, werden einfache Aufgaben wie z. B. der Teiletransport durch automatische Systeme erledigt und machen den Arbeitsplatz ergonomischer. Weiter lesen Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit Automobile Bearbeitung und Montage Die CR-Serie verringert das Risiko von belastungsbedingten Verletzungen unter den Mitarbeitern der Montagelinie und hebt und positioniert schwere Bauteile auf Bearbeitungs- und Montagelinien. Die Wiederholgenauigkeit, die der Einsatz eines kollaborierenden Roboters für diese Prozesse bietet, verbessert die Qualität und verkürzt die Zykluszeiten. Maschinenbeschickung und Teileinspektion Die CR-Serie eignet sich ideal für die Maschinenbedienung, bei der häufig die Anwesenheit eines Bedieners erforderlich ist. Da kein zusätzlicher Arbeitsplatz benötigt wird, können die Roboter im Rahmen des Handlings auch Qualitätskontrollen durchführen. Transport, Konfektionierung und Palettierung Auf Verpackungs - und Palettierlinien kann die CR-Serie zur Durchführung von stumpfen, sich wiederholenden, schmutzigen und gefährlichen Handhabungsaufgaben eingesetzt werden, wodurch das Personal für komplexere und vielfältigere Aufgaben, die menschliche Fähigkeiten erfordern, entlastet wird. Dispensieren Ob Dichtungsmassen, Klebstoffe, Farben oder andere Flüssigkeiten - die CR-Serie arbeitet sicher neben dem Menschen in den verschiedensten Branchen. Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne. KONTAKTIEREN SIE UNS
Schnell zu installieren Für den CRX ist keine spezielle Oberfläche erforderlich und der Controller wird von einer regulären Stromquelle (200-400V) gespeist.
Space Mit nur 40 kg Gewicht und dem schlankem Design kann der neueste kollaborative Roboter dank seiner geringen Stellfläche und der Fähigkeit, überall montiert werden (Boden-, Decken-, Winkelmontage), schnell in Fabriken eingesetzt werden. Mit der Langarmversion können Sie dank der Underflip Motion sogar auf engstem Raum arbeiten.
Drag & Drop Programmierung Mit dem Tablet Teach Pendant können Sie Drag & Drop Prgramme erstellen und in wenigen Minuten eine Anwendung einfach programmieren.
Manual Guided Teaching Der CRX kann leicht von Ihnen lernen. Wie? Verwenden Sie einfach die manuell geführte Lehrfunktion, um den Cobot zu unterrichten. Führen Sie Ihren Roboter einfach an die gewünschte Position und speichern Sie ihn mit Hilfe der Drag & Drop Funktion auf dem Tablet.
Einfach anzuschließen Der neue CRX bietet eine benutzerfreundliche Plugin-Software, mit der Benutzer problemlos eine Schnittstelle für Peripheriegeräte installieren können. FANUC kennt die Bedürfnisse des Marktes und bietet alle möglichen Optionen wie Kamerasysteme (iRVision), Kraftsensortechnologie(FS-15ia) und vieles mehr!
Hohe Zuverlässigkeit 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Industrierobotern und die Leidenschaft für Perfektion führen zu hoher Zuverlässigkeit. FANUC ist sehr stolz darauf, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die über lange Zeit perfekt funktionieren und die Kunden dabei unterstützen, effektiv zu arbeiten und ihre Produktivität zu steigern.
Sichere Zusammenarbeit von Roboter und Mensch Barrieren gehören beim sicheren CR der Vergangenheit an. Roboter und Mensch arbeiten Seite an Seite im selben Arbeitsbereich ganz ohne Schutzzaun.
Kollisionsstopp Die Sicherheitsfunktion mit bewährter Sensortechnologie stoppt den FANUC CR umgehend bei einer Kollision mit einer Person oder einem Objekt.
Nutzlast bis 35 kg Der CR-35iA von FANUC handhabt Nutzlasten bis 35 kg. Damit zählt er zu den stärksten kollaborativen Robotern der Welt.
Einfache Programmierung und Handhabung Mit FANUC Hand Guidance können Sie Ihren kollaborierenden Roboter unterrichten, indem Sie ihn durch Pfade führen und/oder schwere Gegenstände manuell heben. Möglich wird dies durch einen Not-Aus-Taster und einen dreistufigen Zustimmungsschalter nach ISO 10218 und ISO/TS 15066.
Kompatibel mit FANUC Zubehör Zur Erkennung oder Lokalisierung von Werkstücken können die Roboter der CR-Serie bei Bedarf mit Zubehör wie einem FANUC Vision Sensor oder FANUC 3D Area Sensor ausgerüstet werden.
Hohe Wiederholgenauigkeit Trotz seines grünen Äußeren arbeitet die CR-Familie wie jeder andere FANUC-Roboter und ist in der Lage, die gleiche Bewegung mehrmals mit exakt derselben Geschicklichkeit zu wiederholen, was zur Automatisierung ganzer Montagevorgänge in verschiedenen Branchen wie der Automobil-, Verpackungs-, Distributions- und Metallindustrie führt.