Schlankes Handgelenk, geringer Platzbedarf – ideal für mittlere Nutzlasten

Die leichten Roboter der innovativen M-710-Serie handhaben mittelschwere Lasten im Bereich von 12 bis 70 kg. Sie sind nicht nur schnell und platzsparend, sondern besitzen zudem ein schmales Handgelenk, einen steifen Arm und eine Reichweite bis 3,1 m. Perfekt geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle Modelle weisen exzellente Tragfähigkeits- und Trägheitseigenschaften auf.

Der Spezialist für anspruchsvolle Umgebungen

Die M-710iC-Serie bietet nicht nur wiederholbare Präzision und hervorragende Leistung, sondern auch extrem hohe Geschwindigkeit, maximale Flexibilität und höchste Zuverlässigkeit bei einer Vielzahl von Applikationen. Diese Modelle bieten umfassenden Schutz nach IP67 und eignen sich somit ideal für raue Umgebungen. Dieser Industrieroboter kann zudem über und hinter sich greifen, was den Arbeitsraum enorm vergrößert.

Hauptvorteile der M-710-Industrieroboter

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne.

KONTAKTIEREN SIE UNS