Flexibler Hochgeschwindigkeitsroboter für vielfältige Arbeiten wie Schweißen, Materialhandling und Palettieren

Schnell, schlank und zuverlässig. Diese Attribute kennzeichnen die R-1000-Standardserie mit fünf oder sechs Achsen. Mittlere Nutzlasten bis 100 kg lassen sich in einer Reichweite bis 2,2 m ideal handhaben. Diese schlanke, platzsparende Serie zeichnet sich durch hohe Beschleunigung und kurze Zykluszeiten beim Materialhandling und Punktschweißen aus.


Schnelle Industrieroboter für die Automobilindustrie

Punktschweißanwendungen in der Automobilindustrie erfordern maximale Präzision, höchste Geschwindigkeit und herausragende Zuverlässigkeit. Der FANUC R-1000 ist ein Industrieroboter, der für die Anforderungen kompakter Punktschweißanwendungen mit hoher Dichte konzipiert ist. IP67-Schutz und Handachsenmotoren auf der Rückseite des J3 halten sensible Teile von heißen, nassen und schmutzigen Umgebungen fern.   

Hauptvorteile der R-1000-Industrieroboter

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne.

KONTAKTIEREN SIE UNS