Speziell für das Schutzgasschweißen entwickelt
Die Schweißroboter der ARC Mate-Serie kombinieren die langjährigen Erfahrungen von FANUC bei Robotik und Schweißtechnik. Diese Serie für Nutzlasten bis 20 kg eignet sich mit einer Reichweite bis 2 m für vielfältige Anwendungen beim Schutzgasschweißen, Laserschweißen, Löten und Schneiden. Verschiedene Modelle mit vielfältigen mitgelieferten Werkzeugen erhöhen die Einsatzflexibilität und Prozesseffizienz.