Le robot collaboratif CRX-20iA/L, avec une charge utile de 20 kg, un rayon d'action de 1 418 mm est la solution parfaite pour les industriels ayant peu ou pas d'expérience en robotique. La gamme CRX offre une toute nouvelle interface de programmation FANUC avec une fonctionnalité simple de glisser-déposer sur une tablette d’apprentissage. La facilité de programmation associée à la technologie de renommée mondiale de FANUC, à sa fiabilité éprouvée et à la détection sensible au toucher permet au CRX-20iA/L de travailler en toute sécurité aux côtés des personnes dans une variété de tâches industrielles et de fabrication.
Le CRX-20iA/L est dispose d’un indice IP67 qui offre une protection contre la poussière ou les fuites d'huile courantes dans les environnements industriels et est pleinement conforme aux normes de sécurité ISO 10218-1. En raison de son très faible poids, le CRX peut être facilement installé dans une large gamme d'applications telles que l’entretien de machines, la manipulation de matériaux ou la palettisation.