M-2000iA/2300

Le plus gros robot de levage, et de loin

Avec sa charge énorme de 2 300 t, le M-2000iA/2300 est le plus gros robot de levage de la gamme. Convenant idéalement aux applications de manutention de lourdes charges qui exigent un poignet encore plus solide, cette machine soulèvera et positionnera facilement une voiture entière ou chargera des pièces coulées encombrantes dans les machines-outils.

AXE ROBOT

6

RAYON D'ACTION

3 734 mm

CHARGE ADMISSIBLE

2 300 kg


Télécharger la fiche technique

Points forts

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot

Des possibilités infinies

Exploitez au mieux votre robot industriel à l'aide d'accessoires et d'options logicielles FANUC sur mesure, tels qu'iRPickTool et le logiciel de sécurité DCS. Développez l'intelligence de votre robot et permettez-lui d'améliorer lui-même la productivité à l'aide du Learning Vibration Control.

Fonctionnalités

Plus de fonctionnalités avec iPendant touch

Interface

En savoir plus sur une nouvelle génération de produit à la pointe de la technologie avec le contrôleur R-30iB FANUC

Mouvement

Découvrez notre gamme complète de solutions dédiées pour une plus grande précision des mouvements

Sécurité

Des fonctions de sécurité intelligentes qui riment avec gain de place et économies