Robot polyvalent pour une productivité accrue à travers un large éventail de tâches

Décliné avec différentes portées et vitesses de poignet, ce robot de la taille du bras humain représente la solution compacte idéale pour la manutention et le traitement rapides des pièces pesant jusqu'à 14 kg dans de nombreux domaines, notamment l'industrie alimentaire et la métallurgie. Dotés d'une fonctionnalité intelligente intégrée en option (vision & force) pour des niveaux de précision et de productivité encore plus élevés, les robots de manutention LR Mate sont également munis d'équipements spéciaux pour le soudage, la peinture et les salles blanches.

Il s’adapte à toutes les situations

Ce robot compact multifonction vous offre une flexibilité totale grâce à ses options de montage au sol, au plafond, au mur et en angle Avec son design compact et ses module mécaniques étanches (IP67), vous pouvez même l'intégrer directement à votre machine-outil.

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER