M-20iD/25 Food grade



Offering high performance in a small footprint, the FANUC M-20iD/25 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flange, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid combined with higher axis speeds and motion performance.

AXIS ROBOT

6

REACH

1831mm

LOAD CAPACITY

25kg


Download Datasheet

Opvallende kenmerken

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot met maatwerk accessoires en softwaremogelijkheden van FANUC, zoals SpotTool, iRVision of Dual Check Safety (DCS) software. Maak uw robot slimmer en stel uw robot in staat om de eigen productiviteit te verbeteren met behulp van het unieke Learning Vibration Control.

Intelligentie

Ontdek FANUC's smart vision-functies

Gemak

Meer gemak met iPendant touch

Interface

Lees meer over een nieuwe generatie geavanceerde technologie met de FANUC R-30iB-controller

Beweging

Vind onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Slimme veiligheidsfuncties besparen u ruimte en geld