M-20iB/25C



Fast, clean and fully enclosed

The FANUC M-20iB/25C comes in special white paint indicating its resistance against cleaning agents and used in daily wash down operations typical for cleanroom environments such as 2nd-Food areas or the medial, optical, pharmaceutical or electronics industry. This model, based on the M-20iB series, was built with the intent to meet the standard requirements (IP67 standard) of such demanding environments - with no compromise of robot speed and repeatability. Based on its slim, entirely encapsulated design, the cleanroom robot reaches high flexibility levels, adding versatility to its ability to perform applications within compact cells. This Cleanroom Robot can achieve Cleanroom Class ISO 5.


AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

1853 mm

PAYLOAD

25 kg


Download Datasheet

Door Fraunhofer GETESTE APPARATUUR®

Aan de M-20iB/25C is een Fraunhofer certificaat "GETESTE APPARATUUR" toegekend.
Het is een internationaal erkend certificaat voor producten die objectief zijn gekwalificeerd op basis van erkende normen en richtlijnen m.b.t. hun geschiktheid voor cleanroom-toepassingen.

Impressions of this year's EMO 2017

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld