M-2000iA/2300

Verreweg de grootste tiller

Met een enorme payloadcapaciteit van 2,3 t is de M-2000iA/2300 de grootste tiller uit de reeks. Deze machine is ideaal geschikt voor zware materiaalverwerkingstoepassingen die een nog sterkere pols vereisen en kan met gemak een hele auto optillen en plaatsen of grote gietstukken op kleminrichtingen zetten.

ROBOT MET ASSEN

6

BEREIK

3734 mm

BELASTINGCAPACITEIT

2300 kg


Datasheet downloaden

Opvallende kenmerken

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld